Poland Polski

Wybierz lokalizację

Poland Polski
Rysunek przedstawia ławicę ryb stworzonych z różnych profili aluminiowych Bosch Rexroth.

One original. Many imitators.

Zamienne tylko na pierwszy rzut oka.

Katalog online
Zastosowania wykorzystujące profile aluminiowe

Twój system bezpiecznych obudów aluminiowych

Zastosowania wykorzystujące profile aluminiowe Bosch Rexroth

Broszura dotycząca zastosowań (PDF)
Obudowa profili funkcyjnych Bosch Rexroth

Obudowy maszyn bez plątaniny kabli

W pełni zintegrowana prowadnica kablowa nowych wbudowanych profili funkcyjnych umożliwiająca bezpieczne układanie kabli dla jeszcze większej oszczędności miejsca.

Dowiedz się więcej tutaj
W pełni zautomatyzowany montaż nadwozia z ogrodzeniem zabezpieczającym EcoSafe

Twój system bezpiecznych ram aluminiowych

Bogactwo pomysłów dzięki szerokiej gamie produktów związanych z profilem

Dowiedz się, jak
Profile aluminiowe, złącza i akcesoria Rexroth do wózków materiałowych

Chcesz zbudować wózek materiałowy, wykorzystując system profili aluminiowych Bosch Rexroth?

Zobacz, jakie to proste.

Zobacz film

KONSTRUKCJE RAMOWE DLA TWOJEGO ZAKŁADU –

skorzystaj z największej na świecie oferty profili aluminiowych

Oferta Bosch Rexroth to dziesiątki lat doświadczenia i niezrównana elastyczność w zakresie projektowania linii montażowych. Od ponad 40 lat nieustannie udoskonalamy naszą szeroką gamę profili aluminiowych .

Nasze profile systemowe pozwalają na tworzenie komponentów takich jak ramy maszyn, ergonomiczne stacje robocze, półki lub ogrodzenia zabezpieczające bez potrzeby tworzenia szeroko zakrojonych planów i w najkrótszym możliwym czasie. Poszczególne komponenty, które poddano gruntownym testom, mogą dzięki kompleksowym danym technicznym oferować opcje projektowe spełniające najwyższe wymagania dotyczące jakości i zrównoważonego rozwoju.

Nasz system modułowy zapewnia wszystko, co potrzebne do utworzenia skutecznych środowisk roboczych – od zorientowanych na klienta usług po darmowe oprogramowanie do planowania .

Zalety

Wszechstronność: znormalizowane komponenty, przemyślana technologia łączenia

Funkcjonalność: precyzyjnie dopasowane elementy

Bezpieczeństwo: zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi, pochłanianie dużej siły dzięki mocnym profilom i stabilnym złączom, zgodność z normami i przepisami

Szybkość: globalna sieć partnerów zapewniających krótki czas dostawy

Ekonomiczność: szybkie tworzenie konstrukcji dzięki darmowym rozwiązaniom programistycznym takim jak MTpro i FRAMEpro firmy Rexroth

Rysunek przedstawia ławicę ryb stworzonych z różnych profili aluminiowych Bosch Rexroth.

Przegląd – zestaw konstrukcyjny do profili aluminiowych

Największa na świecie oferta profili aluminiowych

Profile aluminiowe

  • Ponad 120 różnych przekrojów profili
  • Drobna skala siatki profili dla ich ekonomicznego doboru
  • Stabilne profile o wysokich wartościach obciążenia

Do Rexroth Store
Łączniki do profili aluminiowych

Łączniki

  • Około 30 różnych typów połączeń w ponad 300 wariantach
  • Wytrzymałe łączniki
  • Gwarantowane parametry wydajności

Do Rexroth Store
Akcesoria do profili aluminiowych

Akcesoria

  • Szeroka oferta akcesoriów obejmująca około 1000 produktów
  • Dopasowane do profili aluminiowych Rexroth
  • Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi zgodna z zastosowaniami

Dodatkowe informacje

Do Rexroth Store
Aluminiowe profile do otwierania zapewniają przestrzeń wewnętrzną i pozwalają uniknąć plątaniny kabli

Profile ze zintegrowanymi funkcjami (profile z prowadnicami kablowymi)

  • Proste prowadzenie kabla w konstrukcji ramy
  • Estetyka konstrukcji i wysoki poziom funkcjonalności
  • Wysoki poziom elastyczności i zastosowanie niewielu elementów

Dodatkowe informacje

Do Rexroth Store
Połączenie okrągłych i kwadratowych profili aluminiowych

System okrągłych rur EcoShape

  • Idealny system profili do zastosowań w koncepcji „lean production”
  • Łatwe do modyfikacji na miejscu
  • Brak potrzeby obróbki maszynowej profili

Dodatkowe informacje

Do Rexroth Store
Prowadnice liniowe do profili aluminiowych

Prowadnice liniowe

  • Solidne prowadnice rolkowe w wersji szynowej i zatrzaskowej
  • 3 serie umożliwiające dobór obciążenia do zastosowania
  • Oparte na profilach aluminiowych Rexroth dla zapewnienia łatwej integracji

Do Rexroth Store
Pobierz katalog profili aluminiowych

Katalog profili aluminiowych (PDF)

Zapoznaj się z pełnym opisem asortymentu podstawowych elementów mechanicznych.

Katalog zawiera:

  • Informacje dotyczące wszystkich profili aluminiowych
  • Numery materiałowe
  • Rysunki wymiarowe

Narzędzia inżynierskie do projektowania z wykorzystaniem profili aluminiowych

Firma Rexroth zapewnia kompleksową pomoc: od konfigurowania prostych stacji roboczych po projektowanie rozbudowanych ram maszyn, oferując darmowe narzędzia inżynierskie MTpro i FRAMEpro.

Narzędzie inżynierskie MTpro na jednym ekranie

Oprogramowanie inżynierskie MTpro

Zrealizuj cały projekt , od początkowego pomysłu do wdrożenia , w jednym narzędziu.

  • Wszystkie profile aluminiowe dostępne w celach projektowych
  • Pobieranie danych CAD
  • Automatyczne generowanie list części
  • Zintegrowany proces zamawiania

MTpro
Widok wtyczki CAD Frame pro na ekranie

Wtyczka CAD FRAMEpro

Wykorzystaj kompletne dane CAD zawarte w zestawie konstrukcyjnym profili aluminiowych dostępnym w oprogramowaniu Inventor lub SolidWorks i zintegruj je z własnymi projektami konstrukcyjnymi.

  • Tworzenie automatycznych połączeń za pomocą inteligentnych makr
  • Automatyczne dostosowanie długości profili
  • Automatyczne wygenerowanie listy części

FRAMEpro

Filmy przedstawiające zastosowania

Film przedstawiający montaż kątownika blaszanego do profili aluminiowych

Kątownik blaszany do profili aluminiowych

  • Stabilny element łączący
  • Możliwość zamontowania przegubowych nóżek i kółek

Do produktu

Film
Montaż pętli do kanału kablowego

Pętla do prowadnic kablowych z taśmą na rzepy

  • Prosty montaż
  • Delikatne prowadzenie kabli i przewodów elastycznych

Do produktu

Film
Montaż podwójnego zawiasu na profilu aluminiowym

Podwójny zawias

  • Montaż dwojga drzwi lub klap
  • Do profili i elementów paneli

Do produktu

Film
Przegląd filmów dotyczących poszczególnych rozwiązań

Wszystkie filmy

  • Pojemnik chwytowy Vario
  • Złącze z możliwością blokady
  • Uchwyt do płyt
  • Kabel zasilający
  • ...

Lista filmów

Zastosowania profili aluminiowych

Przegrody ochronne z profili aluminiowych

Urządzenia zabezpieczające

System profili Rexroth można wykorzystać do wykonania przezroczystych ścianek działowych, nakładek na ladę, przegród umożliwiających rozmowę lub niezliczonych innych konfiguracji.

Więcej informacji
Konstrukcje ramowe i instalacje

Konstrukcje ramowe i instalacje

Konstruuj i dostosowuj konstrukcje ramowe, obudowy, a nawet instalacje specjalne, aby precyzyjnie spełnić swoje potrzeby w mgnieniu oka.

Więcej informacji
Regały przepływowe i wózki materiałowe

Regały przepływowe i wózki materiałowe

Ekonomiczne i elastyczne rozwiązania z zakresu dostarczania materiałów do stacji roboczych gwarantują optymalizację pracy na linii montażowej.

Więcej informacji
Kreatywne zastosowania profili

Kreatywne zastosowania profili

Dzięki drobnej siatce rastrowej profili, kilku systemom wpustów i szerokiemu wyborowi typów łączników i akcesoriów możesz w mgnieniu oka opracować dokładnie takie rozwiązania, jakich potrzebujesz.

Więcej informacji
Obudowy z EcoSafe

Obudowy z EcoSafe

Modułowe elementy ogrodzenia ochronnego EcoSafe ze wstępnie zmontowanymi ramami bocznymi pozwalają wyjątkowo szybko budować i modyfikować konstrukcje.

Więcej informacji
Broszura dotycząca zastosowań

Broszura dotycząca zastosowań (PDF)

Broszura zawiera więcej przykładowych konstrukcji.

Pobierz PDF