Poland Polski
Obudowa maszyny wykonana z profili funkcyjnych

Profile funkcyjne

W pełni zintegrowana prowadnica kablowa umożliwiająca bezpieczne układanie kabli dla jeszcze większej oszczędności miejsca.

Katalog produktów online

Profile funkcyjne:
wiele przestrzeni na realizację pomysłów

Nowe profile Rexroth ze zintegrowanymi funkcjami (FIP) oferują wiele użytecznej przestrzeni i nareszcie zapewniają więcej miejsca, umożliwiając wprowadzanie pomysłów projektowych. W pełni zintegrowana prowadnica kablowa umożliwia bezpieczne układanie kabli, przewodów transferu danych i przewodów giętkich, a dzięki nowym połączeniom profili można je teraz układać nawet przez połączenia profili. To upraszcza i przyspiesza nie tylko proces projektowania, ale także montażu i instalacji.


Kilka części, duża zmienność

  • Duża elastyczność w planowaniu dzięki niewielkiej różnorodności części pasujących do danego zastosowania
  • Solidna rama maszyny wykorzystująca tylko cztery przekroje profili
  • Unikatowe złącza profili z wewnętrzną prowadnicą kablową
  • Dostępne dopasowane akcesoria
  • Różnorodne możliwości zastosowań poprzez kompatybilność z modułowym systemem profili Rexroth, takich jak:
  • Budowa maszyn i systemu
  • Budowa ram i obudów maszyn dla stacji automatycznych
  • Zastosowanie w środowiskach ESD

Obudowa profili funkcyjnych Bosch Rexroth

Wiele przestrzeni na realizację pomysłów

  • Całkowicie zintegrowany, bezpieczny system prowadzenia kabli w konstrukcji ramy dzięki unikalnym łączeniom profili i profilom funkcjonalnym
  • Widok profilu z miejscem na kable i przewody elastyczne
  • Duża przestrzeń wewnętrzna do wykorzystania
  • Otwierana pokrywa ułatwiająca montaż i konserwację

Przekroje czterech profili funkcyjnych Bosch Rexroth

Duża elastyczność i atrakcyjny design

  • Design oddający wysoki poziom estetyczny i techniczny w postaci m.in. zamkniętych powierzchni zewnętrznych czy akcentów z tworzywa sztucznego
  • Całkowicie zintegrowane okablowanie w konstrukcji ramy dzięki unikalnym łączeniom profili, zamkniętej powierzchni zewnętrznej i ukrytej instalacji

Rozstrzelony widok złączy profili Bosch Rexroth

Proste projektowanie i montaż

  • Projektowanie pełnych ram w MTpro bez korzystania z oprogramowania CAD
  • Pełna kompatybilność z zestawem podstawowych elementów mechanicznych Bosch Rexroth
  • Niski nakład pracy przy bezpiecznym prowadzeniu kabli i montażu instalacji pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze

Pracownik korzystający z oprogramowania inżynierskiego MTpro

Wartości wewnętrzne i zewnętrzne: przegląd komponentów

Ramy wykonane z profili funkcyjnych Bosch Rexroth
  • Zdjęcie otworu kablowego w profilu funkcyjnym

    Otwór kablowy

  • Ilustracja pokrywy profilu funkcyjnego

    Pokrywa

  • Ilustracja zabezpieczenia przed krawędziami profilu funkcyjnego

    Zabezpieczenie przed krawędziami

  • Ilustracja płyty podstawowej profilu funkcyjnego

    Płyta podstawowa

  • Ilustracja giętkiego średnika rozdzielającego w profilu funkcyjnym

    Giętki średnik rozdzielający

  • Ilustracja wspornika przyłączeniowego w profilu funkcyjnym

    Osłony wspornika przyłączeniowego

  • Zdjęcie złącza w profilu funkcyjnym

    Złącze profilu

  • Zdjęcie prawidłowego uziemienia w profilu funkcyjnym

    Prawidłowe uziemienie

Zdjęcie otworu kablowego w profilu funkcyjnym
Zdjęcie otworu kablowego w profilu funkcyjnym

Otwór kablowy

Ochrona kabli przed ostrymi krawędziami

Ilustracja pokrywy profilu funkcyjnego
Ilustracja pokrywy profilu funkcyjnego

Pokrywa

Prosty montaż listew zasilających

Ilustracja zabezpieczenia przed krawędziami profilu funkcyjnego
Ilustracja zabezpieczenia przed krawędziami profilu funkcyjnego

Zabezpieczenie przed krawędziami

Ochrona kabli przed ostrymi krawędziami

Ilustracja płyty podstawowej profilu funkcyjnego
Ilustracja płyty podstawowej profilu funkcyjnego

Płyta podstawowa

Stabilne podparcie i duża nośność

Ilustracja giętkiego średnika rozdzielającego w profilu funkcyjnym
Ilustracja giętkiego średnika rozdzielającego w profilu funkcyjnym

Giętki średnik rozdzielający

Podział na różne komory (kompatybilność z EMC)

Ilustracja wspornika przyłączeniowego w profilu funkcyjnym
Ilustracja wspornika przyłączeniowego w profilu funkcyjnym

Osłony wspornika przyłączeniowego

Zabezpieczenie przed krawędziami i łatwe układanie kabli

Zdjęcie złącza w profilu funkcyjnym
Zdjęcie złącza w profilu funkcyjnym

Złącze profilu

W pełni zintegrowane prowadzenie kabli, również nad złączami profili

Zdjęcie prawidłowego uziemienia w profilu funkcyjnym
Zdjęcie prawidłowego uziemienia w profilu funkcyjnym

Prawidłowe uziemienie

Wyrównywanie potencjałów

Podstawowe dane techniczne

Wymiar siatki (mm)
40
Rowek profilu (mm) 10
Przekroje profili (mm x mm) 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
Przestrzeń wewnętrzna do wykorzystania Od 600 mm² do 4000 mm²
Kompatybilność Kompatybilność z systemem modułowych profili aluminiowych Rexroth
VDE Certyfikat
ESD Możliwość stosowania w strefach EPA

Historie sukcesu

Ekonomiczna budowa zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych z użyciem profili aluminiowych Bosch Rexroth.

Ekonomiczna budowa zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych

Profile ze zintegrowanymi funkcjami to stabilne profile konstrukcyjne ze zintegrowanymi kanałami kablowymi.