Rexroth ROKIT Locator – Twoje elastyczne oprogramowanie do lokalizacji dla mobilnych robotów
Oferujemy możliwość przetestowania Rexroth ROKIT Locator pod kątem konkretnych zastosowań w praktyce oraz uzyskania wsparcia. Skorzystaj z formularza kontaktowego, aby przesłać nam zapytanie.
ROKIT Locator doskonale nadaje się do stosowania z oprogramowaniem nawigacyjnym ROKIT Navigator w celu precyzyjnej lokalizacji i efektywnego planowania ruchu robotów mobilnych.
Pakiet robotyki ROKIT i ctrlX AUTOMATION to modułowe rozwiązania programowe i sprzętowe, które można łączyć ze sobą lub z rozwiązaniami innych firm w zależności od zaistniałych potrzeb.
Szukasz oprogramowania do lokalizacji mobilnych robotów transportowych w czasie rzeczywistym, które można łatwo i szybko zintegrować z Twoimi systemami? Oprogramowanie do laserowej lokalizacji ROKIT Locator od Bosch Rexroth to rozwiązanie Twoich potrzeb. Dzięki elastycznym opcjom integracji, łatwemu uruchomieniu i intuicyjnemu użytkowaniu oprogramowania do ROKIT Locator możesz ograniczyć nakłady pracy związane z rozwojem własnego oprogramowania i rozbudową zastosowań, a także zapotrzebowanie klientów końcowych na serwis. W ten sposób nie tylko skracasz czas wprowadzenia produktu na rynek, ale możesz w pełni skupić się na tym, co Cię wyróżnia. Oprócz oprogramowania oferujemy rozwiązanie ROKIT Locator.Box, w ramach którego oprogramowanie jest wstępnie zainstalowane na kompaktowym komputerze przemysłowym i gotowe do natychmiastowego użycia. Polegaj na sprawdzonej technologii Bosch Rexroth i korzystaj z oprogramowania do lokalizacji, które jest używane tysiące razy na całym świecie przez klientów z różnych branż i obszarów zastosowań.
ROKIT Locator firmy Rexroth to oprogramowanie do jednoczesnego pozycjonowania robotów mobilnych i mapowania środowisk dynamicznych (technologia SLAM) z wykorzystaniem lasera. Wydajny algorytm wykorzystuje informacje z maksymalnie dwóch skanerów laserowych zamontowanych na pojeździe, aby w niezawodny sposób rejestrować i mapować naturalne otoczenie (natural feature navigation). Oprócz tego system lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) wykrywa zmiany w środowisku, automatycznie aktualizuje mapę cyfrową otoczenia i udostępnia ją całej flocie pojazdów autonomicznych(automatyczna aktualizacja map). Lokalizacja jest niezawodna, solidna i odbywa się z dokładnością co do centymetra, bez wykorzystywania odblasków czy markerów. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak otwarte przestrzenie, opcjonalnie mogą zostać wzięte pod uwagę dodatkowe dane, takie jak pomiary obrotów kół (odometria).
Teraz masz wybór między rozwiązaniem ROKIT Locator stanowiącym wyłącznie oprogramowanie lub ROKIT Locator.Box – zestawem gotowym do użycia na kompaktowym komputerze przemysłowym. ROKIT Locator.Box jest przeznaczony do wygodnej i praktycznej integracji naszego oprogramowania lokalizacji laserowej z robotami mobilnymi w Twojej firmie. Składa się ze wstępnie zainstalowanego i licencjonowanego oprogramowania ROKIT Locator, w pełni obsługiwalnego systemu operacyjnego, a także bardzo kompaktowego i wytrzymałego komputera przemysłowego o wysokiej wydajności.
Najważniejsze informacje o Rexroth ROKIT Locator
Oferujemy możliwość przetestowania Rexroth ROKIT Locator pod kątem konkretnych zastosowań w praktyce oraz uzyskania wsparcia. Skorzystaj z formularza kontaktowego, aby przesłać nam prośbę.