Rexroth ROKIT Locator – software-ul dumneavoastră flexibil de localizare pentru stivuitoare cu acționare manuală
Vă oferim oportunitatea de a testa Rexroth ROKIT Locator pentru aplicația dumneavoastră pe teren și vă oferim asistență. Utilizați formularul de contact pentru a ne aduce la cunoștință solicitarea dumneavoastră.
Sunteți în căutarea unei soluții convenabile de localizare a vehiculelor cu acționare manuală, cum ar fi motostivuitoarele? Cu ajutorul software-ului de localizare ROKIT Locator de la Bosch Rexroth, căutarea a luat sfârșit. În cazul unei operațiuni mixte cu vehicule manuale și autonome, localizarea cu laser creează baza unei transparențe îmbunătățite și a unor procese optimizare pentru manipularea de materiale și depozitare. Datorită opțiunilor de integrare flexibilă în sistemele existente, independenței față de hardware, WMS, ERP și sistemului de control al stivuitoarelor, precum și punerii în funcțiune simple și utilizării intuitive, vă puteți reduce în mod eficient efortul investit în dezvoltare și aplicații, precum și necesitățile de service ale clienților dumneavoastră finali cu ROKIT Locator. Bazează-te pe tehnologia Bosch Rexroth dovedită și beneficiază de software de localizare care este utilizat de mii de ori în întreaga lume de către clienți din diverse industrii și domenii de aplicare.
Rexroth ROKIT Locator este un software pe bază de laser pentru poziționarea simultană a flotei dumneavoastră de stivuitoare și maparea mediilor dinamice (SLAM). Puternicul algoritm utilizează informații provenite de la până la două scanere cu laser instalate pe vehicul, pentru achiziția și maparea fiabile ale datelor despre mediul natural (natural feature navigation). În plus, sistemul de localizare în timp real (RTLS) detectează modificările din mediu în timpul condusului, actualizează automat harta digitală a împrejurimilor, apoi o pune la dispoziția întregii flote ROKIT Locator (actualizarea automată a hărților). Localizarea este fiabilă, robustă și cu o precizie de maximum un centimetru – fără utilizarea reflectoarelor sau a marcajelor. În situații speciale cum ar fi spațiile deschise, pot fi luate opțional în considerare date suplimentare provenite de la senzori, precum învârtirea roților (fuzionarea datelor de odometrie cu privire la roți).
Un sistem de localizare în timp real (RTLS) a stivuitoarelor și mărfurilor în interior și în aer liber reprezintă cea mai importantă premisă pentru urmărirea poziției unui sistem de gestionare a flotei de stivuitoare și/sau AGV-uri (flotă mixtă). Acesta permite trasabilitatea absolută a stivuitorului și a mărfurilor mutate, precum paleți, cadre din grilaj pentru paleți sau role de hârtie (track & trace), precum și preluarea automată a comenzilor și inventarierea automată, previne apariția erorilor în timpul depozitării și preluării și reduce efortul depus în timpul căutării. În plus, urmărirea în timp real a stivuitoarelor oferă potențialul unor economii de costuri și al unei productivități crescute, prin procese automate de scanare și o reducere a deplasărilor în gol.
Datorită configurării rapide și ușoare și funcționării fiabile a software-ului de urmărire a locației în timp real și mapare, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la stabilirea poziției stivuitoarelor dumneavoastră manuale. Chiar și după repornirea unui vehicul, cauzată de schimbarea turei de lucru, de exemplu, ROKIT Locator găsește automat poziția curentă, în cel mai scurt timp. În plus, adaptările flexibile la medii în schimbare, cum ar fi depozitele tip bloc și cele cu rafturi înalte, permit actualizări automate ale hărții pentru întreaga flotă de stivuitoare.
Acum puteți alege între soluția de software pur ROKIT Locator și programul ROKIT Locator.Box – pregătit pentru utilizare pe un computer industrial compact. Programul ROKIT Locator.Box este conceput pentru o integrare confortabilă și practică a software-ului nostru de localizare cu laser în roboții dumneavoastră mobili. Acesta constă dintr-un software ROKIT Locator preinstalat și cu licență, un sistem de operare acceptat complet și un calculator industrial foarte compact, robust și de înaltă performanță (Pokini F2).
Vă puteți face o primă idee despre ROKIT Locator
Vă oferim oportunitatea de a testa Rexroth ROKIT Locator pentru aplicația dumneavoastră pe teren și vă oferim asistență. Utilizați formularul de contact pentru a ne aduce la cunoștință solicitarea dumneavoastră.