Un sistem de profiluri din aluminiu pentru construirea navetelor pentru materiale.
Comparativ cu sistemele de lămpi LED actuale, acestea au o luminozitate cu 50 % mai mare și folosesc cu 20 % mai puțină energie.
Și necesită doar jumătate din investiție, datorită activării inovatoare pentru configurația cu trei surse de lumină.
Găsiți soluțiile potrivite pentru liniile dumneavoastră manuale sau semi-automatizate.
Principala preocupare a producției moderne este evitarea risipei. Sistemele de producție manuală MPS de la Rexroth au fost dezvoltate în strictă conformitate cu aspectele privind producția lean, oferind posibilitatea de planificare și implementare simple și rapide a instalațiilor pentru producție lean.
Cerințele privind producția lean modernă nu se concentrează numai asupra modulelor individuale. De fapt, apare în prim-plan un sistem integrat cu un concept unitar de implementare. În cadrul companiei Rexroth, acest concept este reflectat de filosofia MPS.