Sweden

Välj din position

Ta dina mobila robotar till nya nivåer.
ROKIT – robotpaketet
från Bosch Rexroth

Med sitt robotpaket ROKIT öppnar Bosch Rexroth nya möjligheter inom mobil robotteknik och servicerobotik. Denna modulära sats består av individuella, koordinerade och beprövade programvaru- och maskinvarukomponenter vilket ger dig maximal frihet i automatiseringsprocessen. Komponenterna – ROKIT aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator och ROKIT Motor – ger dig ett användargränssnitt och tar hand om positionering, navigering samt rörelse åt dig. Support för produktspecifika tjänster kommer som grädden på moset i denna användarfokuserade portfölj.

På bilden visas en svart ruta med en turkos textruta under med texten We put an end to the black box.

En kort beskrivning av alla komponenter

På bilden visas den viktigaste visuella framställningen för robotpaketet ROKIT från Bosch Rexroth, bestående av fyra överliggande texter med respektive produktnamn: ROKIT aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator samt ROKIT Motor. Texten UX visas i mitten. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knapparna PROGRAMVARA, MASKINVARA och SERVICE samt respektive produktikoner. Under ikonen står fem mobila robotar uppradade.
  • På bilden visas texten UX. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knapparna PROGRAMVARA, MASKINVARA och SERVICE samt respektive produktikoner. ROKIT aXessor är vald.

    Rexroth ROKIT aXessor

    Ditt användargränssnitt för kraftfull programvara och maskinvara

  • På bilden visas texten UX. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knapparna PROGRAMVARA, MASKINVARA och SERVICE samt respektive produktikoner. ROKIT Locator är vald.

    Rexroth ROKIT Locator

    En lättanvänd lokaliseringsprogramvara för laser

  • På bilden visas texten UX. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knapparna PROGRAMVARA, MASKINVARA och SERVICE samt respektive produktikoner. ROKIT Navigator är vald.

    Rexroth ROKIT Navigator

    Din avancerade rörelseplaneringsprogramvara

  • På bilden visas texten UX. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knapparna PROGRAMVARA, MASKINVARA och SERVICE samt respektive produktikoner. ROKIT Motor är vald.

    Rexroth ROKIT Motor

    Din hjuldrivmodul med 6-in-1

På bilden visas texten UX. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knapparna PROGRAMVARA, MASKINVARA och SERVICE samt respektive produktikoner. ROKIT aXessor är vald.
På bilden visas texten UX. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knapparna PROGRAMVARA, MASKINVARA och SERVICE samt respektive produktikoner. ROKIT aXessor är vald.

Rexroth ROKIT aXessor

Ditt användargränssnitt för kraftfull programvara och maskinvara

ROKIT aXessor från Bosch Rexroth är ett intuitivt grafiskt användargränssnitt för central åtkomst till alla ROKIT-komponenter Alla dess tekniker samt avancerade lösningar för programvara och maskinvara kan styras och länkas med det tydliga och användarvänliga gränssnittet ROKIT aXessor.

Läs mer om ROKIT aXessor
På bilden visas texten UX. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knapparna PROGRAMVARA, MASKINVARA och SERVICE samt respektive produktikoner. ROKIT Locator är vald.
På bilden visas texten UX. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knapparna PROGRAMVARA, MASKINVARA och SERVICE samt respektive produktikoner. ROKIT Locator är vald.

Rexroth ROKIT Locator

En lättanvänd lokaliseringsprogramvara för laser

ROKIT Locator från Bosch Rexroth är en programvarukomponent för tillförlitlig positionering och orientering av fordon i föränderliga miljöer. Detta möjliggörs av en högpresterande algoritm som automatiskt upptäcker och kartlägger den naturliga omgivningen med en lasersensor.

Läs mer om ROKIT Locator
På bilden visas texten UX. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knapparna PROGRAMVARA, MASKINVARA och SERVICE samt respektive produktikoner. ROKIT Navigator är vald.
På bilden visas texten UX. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knapparna PROGRAMVARA, MASKINVARA och SERVICE samt respektive produktikoner. ROKIT Navigator är vald.

Rexroth ROKIT Navigator

Din avancerade rörelseplaneringsprogramvara

ROKIT Navigator från Bosch Rexroth är en navigeringsprogramvara för effektiv rörelseplanering för mobila robotar, vilket gör den till den naturliga utbyggnaden för ROKIT Locator. Denna modulära och lättintegrerade programvara kontrollerar rörelsen för dina varor från A till B.

Läs mer om ROKIT Navigator
På bilden visas texten UX. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knapparna PROGRAMVARA, MASKINVARA och SERVICE samt respektive produktikoner. ROKIT Motor är vald.
På bilden visas texten UX. Den är omgiven av en cirkel med röd kant, vilken består av knapparna PROGRAMVARA, MASKINVARA och SERVICE samt respektive produktikoner. ROKIT Motor är vald.

Rexroth ROKIT Motor

Din hjuldrivmodul med 6-in-1

ROKIT Motor från Bosch Rexroth är en komplett, högintegrerad, nyckelfärdig hjuldrivmodul för mobila robotar. Den minskar arbetsbelastningen avsevärt vid anskaffningsprocesser samt för utveckling, produktion och underhåll.

Läs mer om ROKIT Motor

Varför ROKIT?
Dina framgångsfaktorer med Rexroth ROKIT

Tack vare flexibilitet och enkel användning är både de individuella komponenterna och hela robotpaketet kompatibla med många olika fordonstyper, som automatiserade styrda fordon (AGV) och autonoma mobila robotar (AMR) samt redo för användning i många olika applikationer. Och allt detta utan behov av expertkunskaper. Fokusera på de funktioner som gör att du sticker ut från mängden – och låt ROKIT-komponenterna ta hand om allt annat.

Rexroth ROKIT är färdig att använda direkt, utan behov av extraarbete tack vare att robotpaketet överträffar dagens teknik. Dessa innovativa programvaru- och maskinvarukomponenter säkerställer effektivitet, tack vare att de är robusta, kraftfulla och modulära – egenskaper som till stor del beror på Bosch Rexroth.

FLEXIBEL

  • Välj komponenter som passar dina behov
  • Fortsätt använda din nuvarande programvaru- och maskinvarulösning
  • Integrera ROKIT i olika fordonstyper och applikationer

ENKEL ATT ANVÄNDA

  • Mindre problem med integrering, installation, produktion och underhåll tack vare enkel användning utan behov av expertkunskaper
  • Dra nytta av nya standarder inom industrisektorn tack vare användarvänlig utformning

EFFEKTIV OCH ROBUST

  • Spara tid och resurser
  • Leverera höghastighetsautomation inom intralogistik
  • Fokusera på de funktioner som gör att du sticker ut från mängden – låt ROKIT ta hand om allt annat
  • Dra nytta av ett resilient robotpaket med kraftfulla algoritmer, tåliga och beprövade komponenter, industriklassad programvara och extratjänster

 

Broschyr

En kort introduktion till ROKIT – robotpaketet från Bosch Rexroth

Ladda ner PDF

ROKIT – nyheter

Webcast om robotar – avsnitt 2

Webcast om robotar – avsnitt 2

Få de senaste nyheterna om våra Rexroth ROKIT-komponenter

”Ring experten”-podcast – avsnitt 2

”Ring experten”-podcast – avsnitt 2

Våra experter pratar om den kinesiska intralogistiken och robotmarknaden samt om ROKIT Locator

IFOY AWARD till vår ROKIT Locator

IFOY AWARD till vår ROKIT Locator

Programvara för laserlokalisering prisbelönt i kategorin ”Programvara för intralogistik”

Rubrikerna Ring experten och Podcast visas på ett rutnät tillsammans med en telefonmottagarsymbol.

”Ring experten”-podcast – avsnitt 1

Våra experter utbyter erfarenheter om ROKIT Locator och svarar på dina frågor

Jörg Heckel (projektchef för Intralogistics Robotics på Bosch Rexroth) och Christopher Parlitz (chef för Development Intralogistics Robotics på grow platform GmbH) pratar om vår Locator

Webbsändning om robotar – avsnitt 1

Våra experter pratar om ROKIT Locator

Joerg Heckel (projektchef för Intralogistics Robotics på Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Senior Vice President för produktområdet New Business på Bosch Rexroth) och Jackson Zhang (Vice President på Geek+ Europe) undertecknar samarbetsavtalet gällande lokaliseringsprogramvaran Locator

Bosch Rexroth och Geek+ förenar sina krafter inom robotteknik

Global utvecklare av innovativa logistikrobotlösningar blir partner till Bosch Rexroths programvara för lokalisering

På bilderna visas två män som pratar med varandra. Den ene av dem har en vit skjorta och grå byxor, den andre har en mörk kostym samt skjorta och slips. I bakgrunden syns produktionsanläggningen.

Är du intresserad?

Vi ser fram emot att svara på dina frågor om Rexroth ROKIT och de individuella ROKIT-komponenterna.

Kontakta oss gärna.