TS 5 滾輪輸送機系統可運輸最高 400 kg 的負荷,且可隨需進行長距離運輸。其堅固的結構特別適合嚴峻的環境。眾多產業皆適合,例如能源儲存和管理、電子產品和家用電器或汽車業、電動車和運輸業。
Rexroth 產品傳輸系統生產線成本有效性顯著,且品質精湛,可承受大型重物TS 5 採用超大型軸傳動技術,即使在最嚴苛的製造環境中亦能如同心律調節器的作用一般,在規劃配置空間時,可賦予您最大自由度。TS 5 滾輪輸送機可調整,以靈活適應多數產業(從汽車業到電動移動業,以及電子和家用裝置)的不同要求。精裝等級滾輪輸送機為每一個應用提供高效且經濟的解決方案。
處理多種產業的重型承載
TS 5 滾輪輸送機系統可運輸最高 400 kg 的負荷,且可隨需進行長距離運輸。其堅固的結構特別適合嚴峻的環境。眾多產業皆適合,例如能源儲存和管理、電子產品和家用電器或汽車業、電動車和運輸業。
由高品質技術驅動
TS 5 傳輸系統配備超大型軸,可提供比一般鏈型傳動更強大的功能優勢。
例如:
模組化概念
TS 5 傳輸系統具備未來性。配備現代化元件以及實用功能,可輕易與新型數位生產環境進行整合。此一創新傳輸系統透過不同模組以及縝密的模組化設計原理,提供高度客製化機會,在設計和建構系統時帶給您更多自由度。
規劃簡單快速
MTpro 工程軟體提供靈活簡易的配置規劃。直覺式設計,高度可規劃性。採購流程省時省錢。TS 5 元件包含在 MTpro 中,因此會自動建立零件清單,便於簡化整體的規劃流程。
關鍵技術資料
工件托盤重量: |
> 400 kg,單一滾輪最大承重為 50 kg |
工件托盤尺寸: | 從 455 x 455 mm 到 1,040 x 845 mm |
滾輪尺寸: | 60 mm |
滾輪距離: | 130、195、260、325 mm |
環境: | 遵循 DIN EN ISO 14644-1 核准用於第 8 級無塵室 |
訂單資訊 |
特別元件
超大型軸傳動裝置: |
維護需求低、能源效率高、驅動噪音低 |
「開放式中心」: | 開放式輸送機區可輕鬆從下方取得工件 |
三向分流器: | 三種 T 型出料選項:右、左、上或下 |
旋轉單元: | 可執行分流器,在一個單元中連接和交叉,旋轉角度從 45° 到 180° |
定位單元: | 透過在處理站準確定位工件,達到絕對精準率 (+/- 0.3 mm) |
驅動裝置: | 強力驅動裝置包括配置選項靈活的輸送機區 |
頂升橫移單位: | 可在橫移區中輕鬆運送工件,行程範圍為 4.5 mm |
驅動組合: | 驅動組合具備輸送機區,可做為分離獨立模組,放置在輸送機最前面或是後方 |
旋轉門: | 行動旋轉門在方形區域內便進出靈活 |