Aprite il menu "Elenco caratteristiche (corrente)"
Potete inserire nella maschera di ricerca codici già conosciuti come codice d'ordinazione, codice autorizzazione, offerta disegno, codice sviluppo o parti di questi codici ed effettuare la ricerca.
Qualora non siano disponibili numeri, bensì le Caratteristiche di motore e pompa*, nei menu a discesa selezionare le caratteristiche desiderate per la pompa elettroidraulica cercata e fare clic su Ricerca.
Questa funzione di ricerca è basata sulla nuova Codifica EHP. È possibile richiamare il significato del codice tipo dal menu a discesa facendo clic sui rispettivi titoli.
*Non è necessario indicare tutte le caratteristiche di un prodotto. L'elenco identificativo EHP trova tutti i prodotti che corrispondono ai criteri immessi. Se, ad esempio, si desidera cercare pompe da 11 cm3, nel menu a discesa delle dimensioni nominali inserire "011". Verranno visualizzate tutte le pompe da 11 cm3 di tutte le serie.
Cosa significano i codici 0 541 xxx xxx, Y 541 xxx xxx, B 541 xxx xxx, A 541 xxx xxx e R 918 xxx xxx?
0 541 xxx xxx: ist eine Erzeugnis- oder Materialnummer. Das für Serie freigegebene Erzeugnis ist über SAP/PR1 bestellbar und ist innerhalb von 6 bis 10 Kalenderwochen (NuP2/LOG) verfügbar.
B 541 xxx xxx: è un codice prototipo o sviluppo. Se il prodotto non dispone di codice 0 541 xxx xxx, non è autorizzato per la serie e non è soggetto a garanzia. Richiedere condizioni e tempi di consegna a BRH/STE. Elaborazione ordine mediante ordine modello SAP (BRH/STE3).
A 541 xxx xxx: è un codice offerta disegno. Il disegno contiene le quote dei prodotti e alcune condizioni operative. E' possibile richiamare in formato .pdf tutte le offerte disegni mediante il menu ricerca disegno.
Y 541 xxx xxx: è un codice disegno. Contiene le condizioni operative generali per le serie. Come A 541 xxx xxx, può essere richiamato mediante il menu ricerca disegni.
R 918 xxx xxx: è un codice materiale SAP. Contiene il prodotto tecnico 0 541 xxx xxx o B 541 xxx xxx e tutti i dati statistici ed economico aziendali come indice di imballaggio, stato materiale specifico di stabilimento, gerarchia prodotto ecc. L'ordine in SAP avviene con questo codice.