Idraulica ready-to-go
Ti è mai capitato di non stare nella pelle per i tuoi nuovi mobili fino a quando... hai aperto le istruzioni di montaggio? Conosciamo quella sensazione! Con i nostri moduli Plug & Produce i progettisti non devono più risolvere dei rompicapi per assemblare i componenti di un sistema idraulico. È sufficiente definire il task e selezionare i moduli "pronti all’uso" per selezionare esattamente i componenti che ti servono. Tutte le varianti sono presenti nel software. Semplifica la progettazione!
Parti a tutta velocità
Mettere in funzione un impianto oleodinamico diventa un’attività semplice e veloce, quando hai gli alleati giusti. Le nostre procedure guidate e i nostri assistenti online guidano gli utenti passo dopo passo nel processo di messa in servizio, mentre i digital twin consentono il commissioning virtuale delle macchine. Prevengono gli errori umani e suggeriscono i parametri corretti, in modo da risparmiare tempo prezioso. Ecco come Ottimizzare l’installazione!
Check-up inclusi
Dimenticati apparecchi di misurazione o cacciaviti. L’idraulica connessa sta diventando una tecnologia di auto-diagnostica che consente regolari check-up del tuo impianto.. Il software si occupa di assicurare la massima disponibilità. Mentre i sensori ti segnalano tutti gli stati operativi, le nostre analisi predittive rilevano eventuali componenti usurati e indicano al personale della manutenzione esattamente quando e come intervenire per evitare fermi macchina. Ci assicuriamo che l’idraulica sia una tua fedele alleata Riduci i tempi di fermo macchina!
Intelligente e sostenibile
Laddove siano necessarie forze elevate, l’idraulica si dimostra la tecnologia più efficiente, compatta e robusta. Abbiamo unito la potenza all’intelligenza digitale per ottimizzare la tua produzione e renderla più flessibile. Il nostro concetto di energia "on demand" mira a rendere le tue applicazioni efficienti dal punto di vista energetico e contribuisce a ridurre le emissioni di CO2. Massimizza la tua produttività!