PanoramicaService azionamenti e controlli elettrici
PanoramicaCilindri idraulici a profilo tondo e a tiranti
In qualità di fornitore leader nel settore dei cilindri idraulici, Rexroth offre soluzioni per qualsiasi applicazione. Dai cilindri a profilo tondo a quelli a tiranti, i nostri cilindri idraulici sono sviluppati per resistere alle condizioni più estreme.
Configuratore per cilindri idraulici
I cilindri idraulici Rexroth possono essere adattati alle vostre esigenze specifiche con il nostro configuratore online per cilindri idraulici. Con Interactive Catalog System, potrete configurare il vostro cilindro standard semplicemente con un paio di clic. Il configuratore per cilindri idraulici è rapido e pratico e offre una selezione dell’attuale gamma di cilindri idraulici. Per poter individuare un prodotto sostitutivo con requisiti specifici è necessario utilizzare il codice prodotto; ciò anche per identificare altri accessori In alternativa è possibile utilizzare un approccio tecnico e configurare il vostro cilindro in base alle forze, alla lunghezza della corsa, al tipo di montaggio e alla posizione di installazione. È integrato anche il calcolo del carico di punta e flessione.
I nostri cilindri per idraulica industriale sono progettati per funzionare nelle condizioni più estreme. Lo sviluppo di soluzioni in collaborazione con i nostri clienti ci consente di creare ed ampliare costantemente la nostra offerta di cilindri idraulici conformi alle norme di sicurezza internazionali e adatti a qualunque condizione di lavoro. Rexroth ha reso l’idraulica ancora più efficiente: dai cilindri idraulici a profilo tondo a quelli a tiranti, abbiamo quello che soddisfa le vostre esigenze per un sollevamento sicuro e affidabile. Ciò consente di ottenere soluzioni maggiormente efficaci ed affidabili con un’ottimizzazione dei costi ed una maggiore durata dei componenti intelligenti.