PanoramicaProdotto | Numero di taglie | Tipo di azionamento | Forze massime | Gamma di forze per le applicazioni tipiche | Velocità massima | Corsa massima | Temperature d'esercizio | Classe di protezione IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 7 | Viti a sfere | Fino a 56 kN | 0.4 - 30 kN | Fino a 1,6 m/s | Fino a 1.500 mm | -10°C ... +50°C | IP54 Opzionale: IP65 |
EMC-HP | 3 | Azionamento vite a rulli planetari | Fino a 100 kN | 12 - 60 kN | Fino a 0,83 m/s | Fino a 1.500 mm | -10°C ... +70°C Opzionale: -30°C ... +50°C |
IP54 |