Soluzioni idrauliche industriali collaudate giocano un ruolo fondamentale per la creazione dell'infrastruttura H2. Scegliendo Bosch Rexroth come partner, gli stakeholder possono beneficiare di una assistenza presonalizzata in base alle loro specifiche esigenze, spaziando da componenti robusti e sicuri, al supporto ingegneristico fino a soluzioni servoidrauliche complete.
Per molti anni Bosch Rexroth ha offerto soluzioni compatte, efficienti e che necessitano di poca manutenzione per l'azionamento di compressori a pistone. Questi compressori costituiscono un elemento chiave per lestazioni di rifornimento di idrogeno e svolgono un ruolo importante quando si tratta di configurare un'infrastruttura a idrogeno. Per consentire il rifornimento rapido e sicuro dei veicoli con idrogeno, quest'ultimo deve essere compresso in loco fino a 900 bar. È quindi essenziale poter contare su un processo di compressione estremamente affidabile ed estremamente efficiente.
Le soluzioni di azionamento elettroidraulico Bosch Rexroth offrono elevata efficienza e precisione nella fase di controllo. Si distinguono inoltre per alta densità di potenza, durata, affidabilità e dimensioni compatte. Caratteristiche particolarmente vantaggiose per soluzioni integrate in contenitori, dove ogni centimetro conta.
In collaborazione con la società Maximator Hydrogen, Bosch Rexroth ha sviluppato una soluzione per l'efficiente compressione dell'idrogeno in stazioni di rifornimento di idrogeno. Con un azionamento ad alta efficienza energetica e la sostituzione della guarnizione automatica, Maximator Hydrogen ha innalzato l'efficienza del suo innovativo compressore Max Compression 2.0 ad un livello completamente nuovo.
Soluzioni customizzate e macchine di nuova concezione devono essere implementate più rapidamente che mai. La progettazione virtuale costituisce la leva fondamentale quando si tratta di ridurre il time-to-market. Da oltre 30 anni Bosch Rexroth supporta i costruttori di macchine e sistemi con la progettazione virtuale, sia come fornitore di assistenza che come partner per il software.
Abbiamo a disposizione tecnologie collaudate e l'esperienza..ti puoi fidare. Lascia a noi il compito di trovare rapidamente la soluzione giusta per il tuo progetto a idrogeno.
È così che guidiamo l'economia dell'idrogeno lungo l'intera catena di valore.
Scopri di più sulle soluzioni per l'idrogeno messe a punto da Bosch