제품소개
산업
서비스
채용
아카데미
구매
제품군
엔지니어링
디지털 e컨피규레이터와 툴
우수성 인증
공장을 위한 견고한 알루미늄 프레이밍
언제나 필요한 모든 것이 가까이 있습니다.
진행해야 할 작업이 있나요?
Rexroth의 맞춤 워크스테이션을 알아보고 필요에 가장 잘 맞는 솔루션을 구성해 보세요.
Rexroth의 알루미늄 프로파일용 애플리케이션 가능성은 거의 제한이 없습니다. 필요에 따라 프레임, 인클로저뿐 아니라 특별 설비까지 즉시 정밀하게 구축하고 확장할 수 있습니다.
측정 기기를 두 개의 Easy Touch 선반에 인체공학적으로 최적화되도록 설치하여 사용되는 측정 장비를 신중히 다루면서도 손쉽게 테스트할 수 있습니다.
© Copyright / Implementation: FMS Montagetechnik GmbH
장비가 필요 없는 개폐식 볼 롤러를 사용하여 무거운 공작물의 회전과 기계 가공을 하는 수동 작업장입니다. 맞춤 볼의 자재를 스테인리스강 또는 나일론 중에서 선택할 수 있습니다.
그랩 트레이를 인체공학적으로 최적화되도록 배치한 EASY TOUCH를 사용하면 효율이 높아질 가능성이 가장 높습니다. EASY CHOPPER 운반 시스템과 통합하면 완전한 물류 환경이 조성될 수 있습니다.
표준화된 모듈식 프로파일 시스템으로 제작된 경량 산업 플랫폼으로, 설치가 쉬우며 고객 맞춤으로 구현된 플랫폼입니다.
© Copyright / Implementation: PTS Automation GmbH
이 생산적인 솔루션을 통해 최대 400kg의 부하 스펙트럼을 실현할 수 있습니다. 160 x 160mm~1200 x 1200mm 크기의 컨테이너 가 적합합니다.
이 애플리케이션으로 장착 위치의 제품을 인체공학적으로 개별 배치할 수 있습니다. 조립용 부품의 위치를 자유롭게 조정할 수 있습니다.
© Copyright / Implementation: HANDKE Industrietechnik Handels-GmbH
© Copyright / Implementation: Teamtechnik Industrieausrüstung GmbH
MTpro 및 Layout Designer는 모든 Rexroth 조립 기술 시스템의 계획과 설계, 선택 및 구성부터 제품 주문 단계까지 지원합니다. 사용해 보세요!
Rexroth의 인증된 영업 파트너가 즉시 고객의 필요에 맞춘 완벽한 솔루션을 설계해 드립니다!
가까운 문의처 찾아보기:
수동 생산 라인용 솔루션
보호 장치
생산 환경의 정전기 방전(ESD)
Lean 생산을 통한 효율성
카탈로그 PDF 다운로드
워크스테이션 비디오
온라인 카탈로그
엔지니어링 소프트웨어 MTpro
비디오 플레이리스트 조립 기술
Rexroth 미디어 디렉토리
조립 기술 개요