자급식 액추에이터

자급식 액추에이터

제품 카탈로그

자급식 액추에이터
높은 전력 밀도와 전기 제어

Bosch Rexroth 자급식 액추에이터는 크기가 작고 모든 것을 전기로 제어하며 개방형 인터페이스를 갖추고 에너지 효율이 높을 뿐만 아니라 조용히 작동하고 최소한의 유지보수만으로 오래 사용할 만큼 제품 라이프사이클을 통틀어 최대 부가 가치를 제공하도록 설계되었습니다. 밀폐형 유압 트랜스미션을 갖춘 덕분에 자급식 엑추에이터는 사용하기 쉽고 견고하며 오랫동안 사용할 수 있어 전기 기계식 액추에이터의 대체품이 될 수 있습니다. 냉각과 전력 밀도, 사용 수명 면에서도 이전의 한계를 새롭게 정의하고 있습니다.

특성

리니어 모션과 힘

리니어 모션과 힘

서보 동기 모터를 통해 제어됨

서보 동기 모터를 통해 제어됨

유압식 전력 밀도를 갖춘 견고한 자급식 시스템

유압식 전력 밀도를 갖춘 견고한 자급식 시스템

전기로만 구동됨

전기로만 구동됨

자급식 액추에이터의 이점은 무엇일까요?

자급식 액추에이터는 다음과 같이 매우 효율적입니다. 전기 모터, 펌프 및 유압 실린더에 중요한 제어 기능을 결합하여 밀폐된 소형 시스템 내에서 이러한 장치를 차단합니다. 첨단 컨버터 및 제어 기술이 결합된 전자유압 설계 덕분에 리니어 동작 및 힘을 쉬우면서도 정밀하게 제어할 수 있습니다. 힘이 필요 없는 경우 모터가 멈춥니다. 적용된 모든 부하 또는 힘은 통합 차단 밸브가 지지합니다. 필요에 맞게 전력을 사용하는(Power-On Demand) 제어 시스템으로 인해 전기 소비량이 최소화되어 궁극적으로 전체 공정에서 탄소 배출량을 저감할 수 있습니다. 많은 이점으로 인해 자급식 액추에이터는 중앙 파워 유니트가 있는 유압 실린더의 첨단 대체 장치일 뿐만 아니라 전자기계식 리니어 다이렉트 드라이브의 내구성이 뛰어나며, 유지보수 필요성이 낮은 대체 장치로 이상적입니다.

고객 문제 지원

당면 과제: 긴 배관 연결

긴 배관 연결

당면 과제: 남아있는 마지막 유압 액추에이터

남아있는 마지막 유압 액추에이터

당면 과제: 전자기계식 액추에이터의 기대 수명

전자기계식 액추에이터의 기대 수명

당면 과제: 공간 및 길이 제한

공간(길이) 제한

당면 과제: 공정 중 충격 부하 발생

공정 중 충격 부하 발생

Bosch Rexroth의 포트폴리오

CytroMotion

CytroMotion

전원 등급 최대 6.2kW인 CytroMotion은 수없이 많은 새로운 응용 분야에서 자급식 액추에이터의 장점을 활용합니다.
인터페이스가 표준화되어 있어 종래의 주파수 컨버터와 제어 장치를 연결할 수 있습니다.
통합 압력 센서를 통해 공정 힘을 손쉽게 측정하고 내부 시스템 매개변수를 모니터링할 수 있습니다.

자세히 알아보기
CytroForce

CytroForce

자급식 액추에이터는 모듈식 CytroForce 솔루션 덕분에 구성과 사용이 쉬우며 유지보수할 필요가 적고 개봉 후 즉시 사용 가능한 제품입니다. 제어 시스템과 연결 모듈이 통합되어 있으며 안전 기능을 확장할 수도 있습니다.
IndraWorks 소프트웨어의 축 특정 창으로 시운전이 빠릅니다.

자세히 알아보기
산업별 맞춤 솔루션

산업별 맞춤 솔루션

Bosch Rexroth는 서보 유압 액추에이터 즉, SHA용 모듈식 시스템을 활용하여 고객 및 부문별 솔루션을 효율적으로 개발합니다. 표준 모듈을 사용하여 조립된 자급식 액추에이터는 필요에 따라 가변 속도 서보 드라이브를 컨트롤 블록, 유압 실린더, 안전 밸브 및 센서와 결합합니다. 광범위한 전기 및 유압 시리즈 부품 덕분에 SHA는 전력, 기능 및 변화하는 형상에 따라 확장 가능합니다.

문의

제품 비교

CytroMotion CytroForce 맞춤 솔루션
안전 요청 시 STO, SLS, SBC * 맞춤
< 275 kN < 1200 kN 맞춤
Vmax 강력한 힘 < 350 mm/sec < 120 mm/sec 맞춤
Vmax 급속 이송 < 2 x 급속 이송 < 5 x 급속 이송 맞춤
제어 제외 포함 맞춤
*
STO = 안전한 토크 끄기

SLS = 안전 제한 속도

SBC = 안전한 브레이크 제어

자세한 정보

높은 전력 밀도와 전기 제어: 자급식 액추에이터를 통한 기계 및 시스템 최적화 방법을 제공합니다.

백서

높은 전력 밀도와 전기 제어:
자급식 액추에이터를 통한 기계 및 시스템 최적화 방법을 제공합니다.

다운로드

웹 세미나

최고의 자급식 액추에이터를 선택하여 생산성울 극대화하세요.

보기