Belgium Français
Technologie d’assemblage Image d’accompagnement Hall
Technologie d’assemblage Image d’accompagnement Hall

LogiMAT

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Allemagne
  • 25/04/2023 09:00 - 27/04/2023 17:00
  • Allemand, Anglais
  • Entraînements électriques et automatisation, Technologies linéaires, Hydraulique et électronique mobiles, Technologies d’assemblage, Robotique mobile

LogiMAT, le salon international des solutions de logistique interne et de gestion des processus, s’impose comme l’événement le plus important du secteur en Europe. Il vous offre une vue d’ensemble du marché tout en vous donnant accès à des connaissances spécialisées auprès d’experts.

Demander vos billets

NEXT LEVEL LOGISTICS

Vous cherchez à augmenter l’efficacité tout au long de votre chaîne logistique et à garantir une transparence complète à partir de solutions intelligentes ?

Découvrez nos solutions personnalisées pour votre logistique interne, entrante et sortante : faites passer votre logistique à la vitesse supérieure avec des composants logiciels et matériels pour les chariots élévateurs et les robots mobiles autonomes, ainsi que notre vaste portefeuille d’entraînements et de commandes pour le stockage en hauteur et l’automatisation des processus. Dans le cas de l’approvisionnement d’une ligne en fonction de la demande, votre flux de marchandises est individualisé par la solution Smart Item Picking basée sur l’intelligence artificielle au moyen d’un système robotique ou cartésien selon la commande. Les marchandises sont ensuite transportées de façon entièrement autonome là où elles sont nécessaires. Même les besoins dynamiques ne parviennent pas à interrompre votre flux de marchandises, car nous réagissons en temps réel à n’importe quelle perturbation ou modification grâce à nos solutions réseau intelligentes.

Faites passer votre logistique à la vitesse supérieure avec des équipements matériels compacts, des logiciels flexibles, des interfaces ouvertes et un minimum d’effort en termes d’ingénierie.

Contactez-nous, nous restons à votre disposition pour toute question.

We Move – You Win.

Venez nous rencontrer dans le hall 06, stand D31 !


LogiMAT 23

Plan du site

Demander votre billet

Saisir votre bon et vous inscrire

Votre interlocuteur Bosch Rexroth


Le système COMPACT SHUTTLE de l’entreprise DAMBACH équipé de composants d’automatisation Bosch Rexroth à l’œuvre.

ctrlX AUTOMATION – Boîte à outils d’automatisation pour la logistique interne

Dans le domaine de la logistique interne, de nombreuses entreprises ont recours à des solutions logistiques automatisées pour augmenter l’efficacité. La boîte à outils d’automatisation ouverte et flexible ctrlX AUTOMATION permet de réduire de 30 à 50 % les efforts d’ingénierie et de procéder à des automatisations efficaces conjointement avec le kit robotique ROKIT, par exemple. Autre exemple de réussite : le système COMPACT SHUTTLE de DAMBACH, qui est contrôlé par la puissante solution peu encombrante ctrlX CORE. L’ouverture de la solution permet d’ajouter à tout moment de nouvelles fonctions à la navette pour rester sans cesse en mouvement et anticiper l’avenir.

Le robot mobile autonome ACTIVE Shuttle de Bosch Rexroth soulève une embase à roulettes chargée de 4 bacs.

Avec le robot mobile autonome ACTIVE Shuttle, vous entrez dès aujourd’hui dans l’usine du futur !

Les robots mobiles autonomes sont parfaitement adaptés à la flexibilité totale et à la connectivité de l’usine du futur : ils acheminent les marchandises au bon moment, là où elles sont demandées. ACTIVE Shuttle répond à la demande croissante de production de petites séries et de multiples variantes. Il offre de la flexibilité à vos processus de logistique interne sans que vous ayez à modifier l’infrastructure de votre usine. Flexible et pérenne d’un point de vue de son utilisation, ACTIVE Shuttle peut également communiquer avec le logiciel de gestion de flotte à partir de l’interface VDA 5050 standardisée. Ces caractéristiques rendent ainsi possible la réalisation d’opérations mixtes avec des solutions robotiques mobiles d’autres fabricants !
ACTIVE Shuttle

Cinq modèles de cobots 7 axes Kassow Robots : charge utile jusqu’à 18 kg, portée jusqu’à 1 800 mm, vitesse jusqu’à 225 degrés/s.

Kassow Robots

Kassow Robots propose une large gamme comprenant cinq modèles pour aider les entreprises de fabrication en général et les PME en particulier à produire de manière encore plus compétitive en utilisant des cobots de multiples façons. Fidèle à sa devise « puissant, rapide, simple », l’entreprise implantée à Copenhague développe et produit des robots industriels collaboratifs à 7 axes, légers et d’une efficacité incomparable. Malgré une portée pouvant atteindre 1 800 mm, ces cobots Kassow Robots sont extrêmement puissants et rapides. Ils peuvent même être utilisés dans des espaces confinés et atteindre les coins. Ces robots innovants permettent aux PME de procéder à des automatisations et à des programmations complexes de manière flexible, indépendante et rentable.

Visuel principal du kit ROKIT de Rexroth avec les quatre noms des produits respectifs. L’abréviation UX est affichée au centre. Elle est entourée d’un cercle avec une bordure rouge, composé des boutons « SOFTWARE », « HARDWARE » et « SERVICE ». Les icônes des produits respectifs sont placées à côté. Cinq robots mobiles sont alignés sous l’icône.

Faites passer vos robots mobiles au niveau supérieur, avec le kit robotique ROKIT

Le kit robotique modulaire ROKIT comprenant des composants matériels et logiciels ouvre de nouvelles possibilités pour les acteurs du marché. Il offre un maximum de flexibilité et d’efficacité dans l’automatisation des processus. Les composants (ROKIT Locator, ROKIT Navigator et ROKIT Motor) équipés de l’interface utilisateur graphique intuitive aXessor gèrent le positionnement, le déplacement et l’exécution des mouvements.
Avec ctrlX AUTOMATION, nous vous expliquerons comment vous pouvez utiliser les composants logiciels et matériels de notre boîte à outils d’automatisation ouverte pour configurer et automatiser vos robots mobiles en fonction de vos besoins.

Bras de robot entouré de bacs remplis d’objets. Le bras prélève un objet sur lequel est indiqué « Factory of the future ».

Logiciel pour la manipulation autonome d’objets inconnus avec des robots industriels

En utilisant le système Smart Item Picking en guise d’exemple, nous vous présenterons une solution logicielle qui permet à des robots industriels disponibles commercialement de manipuler des objets de manière autonome. Dans le cadre de cette application, il automatise des tâches et des processus de prélèvement manuel dans le domaine logistique, comme c’est le cas dans des centres de distribution de marchandises. Le logiciel reconnaît un grand nombre d’objets à saisir sans utiliser aucun modèle, sans nécessiter le moindre entraînement et avec l’aide de l’intelligence artificielle. Cette solution peut être adaptée aux exigences individuelles des clients et son utilisation n’exige la présence d’aucun spécialiste. Des vitesses de prélèvement élevées augmentent la productivité, compensent les goulets d’étranglement liés à la capacité et réduisent considérablement les taux d’erreur.

Des solutions de technique linéaire pour votre application dans le secteur logistique

Technique linéaire – Des options intelligentes pour des solutions logistiques durables

Des composants individuels aux sous-systèmes mécatroniques intelligents, la technique linéaire Rexroth propose des solutions rapides, efficaces et pérennes pour le secteur logistique.
Augmenter la productivité, promouvoir simultanément la durabilité et économiser les ressources : les vérins électromécaniques sont les garants d’une longue durée de vie. Ils sont économiques, consomment peu d’énergie et nécessitent peu de maintenance.
Les axes linéaires prêts à être installés, comme les modèles qui sont équipés d’un entraînement à courroie dentée, sont compacts et légers tout en présentant toutefois une rigidité élevée. Ils conviennent parfaitement à une utilisation sur des lignes d’emballage, de logistique et de stockage.
Bénéficiez de notre système Plug & Produce avec nos nouveaux robots linéaires, qui repose sur des composants de technique linéaire, ainsi que des solutions d’automatisation matérielles et logicielles de pointe. La solution idéale pour vos besoins en automatisation.

BODAS – Électronique intelligente et télématique pour les applications mobiles

Électronique mobile et solutions télématiques BODAS

Avec BODAS (Bosch Rexroth Digital Application Solutions), nous proposons un écosystème complet regroupant solutions télématiques IdO, logiciels et matériel électronique, comme des capteurs, des écrans et des unités de contrôle, pour le marché des engins off-highway.
BODAS est un système ouvert, évolutif et facilement accessible, qui permet de réduire la pression sur vos ressources et d’augmenter votre rentabilité. Il combine expertise et savoir-faire en matière d’application tout en étant caractérisé par des solutions qualitatives et pérennes leaders sur le marché. Ce constat s’applique aux produits standard, mais également aux solutions personnalisées développées conjointement.

Système multi-caméra pour les camions industriels et les véhicules extraroutiers

Système multi-caméra

Le système d’assistance à la conduite Bosch surveille les zones à l’avant, à l’arrière et sur les côtés du chariot élévateur pour une vision à 360°. En regardant sur l’écran, le conducteur sait ainsi exactement la place dont il dispose pour manœuvrer. Il peut également visualiser la voie de circulation du chariot élévateur en fonction de l’angle de braquage. Le système d’assistance à la conduite Bosch est équipé d’une application conviviale qui vous permet de l’adapter à différentes variantes de véhicule au moyen d’un outil logiciel. Pour répondre au besoin d’équiper les machines existantes, Bosch proposera également dès 2023 le système multi-caméra en tant que solution de retrofitting.

La flotte de véhicules aux manœuvres automatisées utilisée dans l’usine optimise les flux de production dans le secteur automobile

Système de voiturier automatisé – Le tout premier service de stationnement sans conducteur au monde

Bosch a développé le système de voiturier automatisé, la toute première fonction de stationnement sans conducteur hautement automatisé (SAE niveau 4) au monde à recevoir une autorisation officielle pour une utilisation commerciale en Allemagne. Il suffit au conducteur d’arrêter le véhicule dans la zone désignée et d’en sortir. L’infrastructure Bosch intelligente installée dans le parking prend ensuite le relais et interagit avec la technologie embarquée dans le véhicule pour le déplacer vers une place disponible et le garer. Le parking APCOA P6 de l’aéroport de Stuttgart est le premier au monde à permettre l’utilisation commerciale du système de stationnement sans conducteur.
Le principe du système de voiturier automatisé présente également des avantages dans d’autres domaines, comme le secteur automobile : la flotte de véhicules aux manœuvres automatisées utilisée dans l’usine optimise considérablement les flux de production. Le système prend en charge les manœuvres des nouveaux véhicules sans conducteur dès qu’ils sortent de la chaîne de production, pour qu’ils rejoignent, par exemple, les stations de chargement ou le centre en charge de la clientèle.