Belgium Français
Intérieur d’une usine avec représentation graphique de la chaîne de valeur de la production de batteries et les mots « open, limitless and connected » (ouvert, sans limite et connecté)
Intérieur d’une usine avec représentation graphique de la chaîne de valeur de la production de batteries et les mots « open, limitless and connected » (ouvert, sans limite et connecté)

The Battery Show Europe

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Allemagne
  • 23/05/2023 09:00 - 25/05/2023 17:00
  • Allemand, Anglais
  • Technologies d’assemblage, Technologies linéaires, Entraînements électriques et automatisation

The Battery Show Europe est le salon le plus important pour les décideurs du secteur des technologies pour batteries et véhicules hybrides électriques. Venez rencontrer des fabricants, des fournisseurs, des ingénieurs, des leaders d’opinion et des décideurs lors de conférences et d’un salon consacré aux derniers développements dans le domaine des batteries et de l’automobile.

Demander votre billet

L’INNOVATION, AU CŒUR DE LA PRODUCTION DE BATTERIES

En tant que fournisseur de solutions d’automatisation d’envergure internationale, nous soutenons l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production des électrodes et des cellules jusqu’à l’assemblage des packs et des modules de batterie, en passant par les tests en bout de ligne et le recyclage.
Profitez de nos produits et solutions durables pour l’automatisation industrielle et relevez les défis d’aujourd’hui et de demain.

Vous voulez faire l’expérience de la production de batteries du futur ? LA BALLE EST DANS VOTRE CAMP.

Découvrez l'offre complète et rendez-nous visite du 23 au 25 mai au salon The Battery Show Europe à Stuttgart : Hall 10, stand A20.


The Battery Show Europe

Plan du salon

Enregistrement des billets

Votre interlocuteur Bosch Rexroth

Visseuse NEXO

NEXO - a new world of joining technology

La nouvelle visseuse NEXO garantit une liberté d’utilisation maximale, ainsi qu’une haute fiabilité et précision des processus. Elle est adaptée aux vissages critiques pour la sécurité selon la norme VDI/VDE 2862. Vous avez le choix entre une visseuse manuelle pistolet ou une visseuse à renvoi d’angle. Vous bénéficiez d’outils intuitifs, modernes et faciles d'utilisation avec une ergonomie hautement améliorée et une flexibilité accrue grâce à un système d’exploitation basé sur navigateur et un système de contrôle intégré.

Technique linéaire : de nouvelles possibilités pour l’automatisation

Des composants individuels aux sous-systèmes mécatroniques intelligents , la technique linéaire Rexroth offre une large gamme de produits, solutions et outils pour la production de batteries. Nos Smart Function Kits associent les axes linéaires Rexroth à des solutions d’automatisation matérielles et logicielles pour créer des robots linéaires parfaitement adaptés à la manipulation des électrodes, des carters et des caches lors de l’assemblage des modules, ou aux processus de distribution comme le remplissage de cavités ou l’application de pâte thermique. Une ingénierie jusqu’à 90 % plus rapide : des outils électroniques de pointe permettent de sélectionner et de configurer rapidement les systèmes multi-axes. Grâce au logiciel d’exploitation pré-installé, la mise en service est jusqu’à 80 % plus rapide et la programmation graphique par glisser-déposer est intuitive.

L’arrière-plan montre la silhouette des produits de technique linéaire, et des exemples de produits et de solutions sont présentés au premier plan
Smart Flex Effector, élément de compensation pour les robots industriels

Un assemblage hautement sensible : l’élément de compensation intelligent pour les robots industriels

Augmentez le degré d’automatisation de l’assemblage des blocs-batteries avec le Smart Flex Effector, un élément de compensation à capteurs. Celui-ci procure aux robots industriels la sensibilité d’une main humaine et affine la précision des processus, par exemple pour la mise en contact électrique des modules ou l’assemblage de broches.

ctrlX AUTOMATION – Boîte à outils d’automatisation pour la production de batteries

La productivité, l’usage efficace des ressources, l’amélioration de la qualité et la diminution du délai de mise sur le marché sont des facteurs de réussite essentiels dans le domaine de la production de batteries.
La boîte à outils d’automatisation ctrlX AUTOMATION répond à ces exigences en faisant tomber les barrières habituelles entre le contrôle-commande, les systèmes IT et l’Internet des objets (IoT). Ce système ouvert et flexible permet de réduire de 30 à 50 % les efforts d’ingénierie. Différents composants soutiennent la chaîne de production de batterie de bout en bout, notamment le système de commande compact ctrlX CORE avec sa technologie d’applications ainsi que les entraînements ctrlX DRIVE.

Boîte à outils d’automatisation ctrlX AUTOMATION
Associé au système de convoyeur à chaîne VarioFlow, le système de transport flexible FTS offre une solution parfaitement adaptée à la production de cellules de batteries.

Convoyeur magnétique modulaire avec système de transport flexible et VarioFlow

Le processus de fabrication de cellules de batterie nécessite un système de transfert rapide et flexible. L’association du système de transport FTS et du système de convoyeur à chaîne VarioFlow permet d’améliorer la rapidité, la flexibilité et la rentabilité de ce processus de fabrication. VarioFlow offre une conception facile et peut être adapté à n’importe quelle disposition d’usine grâce au logiciel de planification MTPro. Les cellules de batterie et les matériaux associés sont ainsi acheminés rapidement et de manière sécurisée vers les postes de travail selon le parcours logistique planifié. Au niveau des postes de travail (empilage, soudage, remplissage, test, etc.), le système de transport flexible FTS prend en charge la commande du porte-pièce, permettant ainsi un positionnement précis et des mouvements synchronisés dans le cas d’axes de processus et de porte-pièces multiples.

EV Battery Recycling

Les matières premières représentent une grosse partie des coûts du processus de fabrication des batteries lithium-ion. Les solutions de Bosch Rexroth conçues pour garantir l’efficacité tout au long du processus de fabrication réduisent de manière durable la consommation des matières premières et leurs coûts. À la fin de leur cycle de vie, les batteries sont désassemblées. Les différentes pièces individuelles peuvent ensuite être triées et réintroduites dans le cycle.
Nous prenons en charge la réintégration des matières premières précieuses dans le processus de fabrication, avec dessolutions système évolutives et économiques. Absolument durable.

Économie circulaire