Trouver un produit
Accessoires
- À double effet pour les entraînements de translation et de treuil
- Dimension nominale 20 … 25
- Pression nominale 350 bar
- Pression maximale 420 bar
- Montage direct sur les moteurs à pistons axiaux Rexroth (A2FM / A2FE / A6VM / A6VE)
- À simple effet pour la diminution de charge contrôlée sur les entraînements de treuil
- Dimension nominale 25
- Pression nominale côté pompe 350 bar
- Pression nominale côté moteur 420 bar
- Montage direct sur les moteurs à pistons axiaux Rexroth (A2FM / A2FE / A6VM / A6VE)
- Double effet pour entraînements pour barbotin (BVD) et simple effet pour entraînements de treuil (BVE)
- Dimension nominale 32
- Pression nominale côté pompe 350 bar
- Pression nominale côté moteur 450 bar
- Montage direct sur les moteurs à pistons axiaux Rexroth (A6VM / A6VE)
- Commutateur de détection de la position neutre
- Pour montage dans les moteurs à pistons axiaux Rexroth A6VM série 65 et série 71
- Indice de protection IP67/IP69K