×

Pompe à palettes


Les pompes à palettes sont offertes dans une vaste gamme de calibres. Elles sont utilisées lorsque des pressions de service moyennes et de faibles émissions de bruit sont exigées.

  • Taille 10, 16, 25, 40, 63, 100
  • Calibre 14 … 150
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 160 bar
  • Cylindrée maximale 150 cm³
  • Taille 06, 20
  • Calibre 10 … 25
  • Série 1X, 2X
  • Pression de service maximale 100 bar
  • Cylindrée maximale 25 cm³
  • Débit maximal 36 l/min
  • Taille 1, 2, 4, 5
  • Calibre 18 … 193
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 210 bar
  • Cylindrée maximale 193,4 cm³
  • Débit maximal 285 l/min
  • Taille 1, 2, 4, 5
  • Calibre 18 … 193
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 210 bar
  • Cylindrée maximale 193,4 cm³
  • Débit maximal 285 l/min
  • Cylindrée constante
  • Taille 1, 2
  • Calibre 16 … 79
  • Pression nominale 290 bar
  • Pression maximale 320 bar
  • Cylindrée 15,9 … 79,3 cm³

Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 06:41:09