×

Pompes à palettes réglables, à commande directe

PV7...A


  • Taille 06, 20
  • Calibre 10 … 25
  • Série 1X, 2X
  • Pression de service maximale 100 bar
  • Cylindrée maximale 25 cm³
  • Débit maximal 36 l/min
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Directives d'étude
Montage
Mise en service
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 19:30:36