×

Pompes à palettes constantes

PVH


  • Cylindrée constante
  • Taille 1, 2
  • Calibre 16 … 79
  • Pression nominale 290 bar
  • Pression maximale 320 bar
  • Cylindrée 15,9 … 79,3 cm³

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Directives d'étude
Montage
Entretien
Accessoires
Consignes de sécurité
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 10:13:01