×

Pompe à engrenages extérieurs High Performance

AZPG


  • Plateforme G
  • Volume de refoulement constant
  • Dimension nominale 22 … 100
  • Pression constante jusqu'à 250 bar
  • Pression intermittente jusqu'à 280 bar
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Dimensions
Directives d'étude
Informations
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 21:13:19