×

Accessoires


  • Pour le rinçage du fluide hydraulique et des particules de saleté provenant du circuit fermé
  • Dimension nominale 40 … 90
  • Pression nominale 400 bar
  • Pression maximale 450 bar
  • Circuit fermé
  • Permet de limiter la puissance des pompes à cylindrée variable avec réglage proportionnel hydraulique
  • Dimension nominale 6
  • Pression nominale 350 bar
  • Pression maximale 400 bar
  • Régulateur de puissance 2 ressorts
  • Pour les entraînements hydrostatiques de ventilateur dans les autobus
  • Version en acier ou en polymère
  • Volume total 8 litres
  • Débit jusqu'à 90 l/min


Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 21:14:53