×

Pompes à cylindrée variable, circuit fermé


  • Pompe haute pression robuste destinée aux applications industrielles
  • Dimension nominale 40 … 1000
  • Pression nominale 350 bar
  • Pression maximale 400 bar
  • Circuit fermé
  • Pompe haute pression robuste avec pompe de gavage intégrée
  • Dimension nominale 250 … 750
  • Pression nominale 350 bar
  • Pression maximale 400 bar
  • Circuit fermé
  • Pour un fonctionnement à vitesse de rotation variable avec moteurs synchrones et asynchrones
  • Dimension nominale 10 … 63
  • Circuit fermé


Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 21:02:20