×

Système de réglage de pression et débit

SYHDFEC-1X


  • Modèle avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A4VSO
  • Calibre 40 … 355
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave
  • Communication: Analogique, CANopen, paramétrable
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Raccordement électrique
Dimensions
Directives d'étude
Téléchargements
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-11 12:55:06