×

À commande directe


  • Calibre 6
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 25 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/UE: II 3G; II 3D
  • Domaine d'application selon le règlement technique EAC TR CU 012/2011: II 3G; II 3D
  • Types de protection des électroaimants de distributeur:
    – Ex ec IIC T3 Gc selon EN 60079-7
    – Ex tc IIIC T140°C Dc selon EN 60079-31
  • Calibre 10
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 40 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/UE: II 3G; II 3D
  • Domaine d'application selon le règlement technique EAC TR CU 012/2011: II 3G; II 3D
  • Types de protection des électroaimants de distributeur:
    – Ex ec IIC T3 Gc selon EN 60079-7
    – Ex tc IIIC T140°C Dc selon EN 60079-31
  • Calibre 6
  • Série 6X
  • Pression de service maximale 420 bar
  • Débit maximal 4 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: I M2; II 2G
  • Types de protection des électroaimants de distributeur: Ex ib I Mb / Ex ib IIC T6 Gb selon EN 60079-0 / EN 60079-11
  • Calibre 6
  • Série 6X
  • Pression de service maximale 420 bar
  • Débit maximal 4 l/min
  • Pour l'utilisation conforme dans des atmosphères explosibles
    – Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 2G
    - Types de protection des électroaimants de distributeur: Ex eb mb IIC T4 Gb nach EN 60079-7 / EN 60079-18
  • Calibre 6
  • Série 6X
  • Pression de service maximale 420 bar
  • Débit maximal 12 l/min
  • Pour l'utilisation conforme dans des atmosphères explosibles
    – Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 2G
    - Types de protection des électroaimants de distributeur: Ex eb mb IIC T4 Gb nach EN 60079-7 / EN 60079-18

Sous réserve de modifications, État 2019-05-11 03:47:51