×

Distributeurs à clapet à 3/2 et 4/2 voies, à commande par électroaimant pour émulsion d'eau

E-.SE6


  • Calibre 6
  • Série 7X
  • Pression de service maximale 420 / 630 bar
  • Débit maximal 25 l/min
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Informations
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-10 12:34:11