×

Distributeurs à clapet à 3/2 et 4/2 voies avec commande par électroaimant

M-.SED 10


  • Calibre 10
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 40 l/min
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Raccordement électrique
Dimensions
Informations
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-10 12:32:50