×

Distributeurs à clapet à 3/2 et 4/2 voies avec commande par électroaimant

M-.SEW 10


  • Calibre 10
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 420 / 630 bar
  • Débit maximal 40 l/min
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Raccordement électrique
Dimensions
Informations
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-08-24 12:30:43