×

Distributeurs à clapet à 2/2, 3/2 et 4/2 voies à commande directe par électroaimant

SEW 6…XE


  • Calibre 6
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 420 bar
  • Débit maximal 25 l/min
  • Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 2G
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Raccordement électrique
Dimensions
Informations
Téléchargements
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2018-04-16 18:06:09