×

Distributeurs à clapet à 3/2 et 4/2 voies à commande par électroaimant

W-.SE 6 ...X...


  • Calibre 6
  • Série 6X
  • Pression de service maximale 420 bar
  • Débit maximal 4 l/min
  • Pour l'utilisation conforme dans des atmosphères explosibles
    – Domaine d'application selon la directive sur la protection antidéflagrante 2014/34/EU: II 2G
    - Types de protection des électroaimants de distributeur: Ex eb mb IIC T4 Gb nach EN 60079-7 / EN 60079-18
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Raccordement électrique
Dimensions
Téléchargements
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2018-01-11 14:05:44