×

Vérin hydraulique type de construction à tirant

CD70


  • Série 70
  • Série 1X
  • Pression nominale 70 bar
  • Ø du piston 25 … 200 mm
  • Ø de la tige de piston 12 … 140 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 3000 mm

Informations complémentaires

Caractéristiques
Code de type
Caractéristiques techniques
Dimensions
Directives d'étude
Informations
Accessoires
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2018-12-17 15:17:01