×

CS - vérin différentiel avec système de mesure de position


  • Série T3
  • Série 3X
  • Pression nominale 160 bar
  • Ø du piston 40 … 200 mm
  • Ø de la tige de piston 28 … 140 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 3000 mm


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 02:08:27