×

Vérin hydraulique type de construction à tirant

CST3...Z-3X


  • Série T3
  • Série 3X
  • Pression nominale 160 bar
  • Ø du piston 40 … 200 mm
  • Ø de la tige de piston 28 … 140 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 3000 mm

Informations complémentaires

Caractéristiques
Code de type
Caractéristiques techniques
Dimensions
Directives d'étude
Accessoires
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-11 23:57:24