×

Vérin hydraulique pour atmosphères explosibles

CSH2...XE


  • Série H2
  • Série 3X
  • Pression nominale 250 bar
  • Ø du piston 40 … 320 mm
  • Ø de la tige de piston 25 … 220 mm
  • Longueur de course allant jusqu'à 6000 mm

Informations complémentaires

Caractéristiques
Code de type
Caractéristiques techniques
Dimensions
Directives d'étude
Informations
Téléchargements
Accessoires
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 11:46:23