Välj din position
Branscher
ÖverblickService och support
ÖverblickFöretaget
ÖverblickIndustriella lösningar
ÖverblickLösningar för mobila maskiner
ÖverblickService
Överblicke-konfiguratorer och verktyg
ÖverblickKöp
ÖverblickAutomation Community
ÖverblickUtbildning och fortbildning för industrin
ÖverblickVälj din position
| You have successfully finished your selection. |
| Materialnummer: |
Typkod:DRE-7X/YG24
| The following data were selected. | ||
|---|---|---|
| Type | DRE | Proportional pressure reducing valve |
| Series | 7X | Component series 70 … 79 (70 … 79: unchanged installation and mounting dimensions) |
| Steering oil line | Y | External pilot oil return (separate and depressurized to the tank) |
| Supply voltage | G24 | Direct voltage 24 V |
| Further Informations | Further details in the plain text | |