PanoramicaCon ctrlX AUTOMATION, la vostra macchina può adattarsi agli sviluppi futuri. La soluzione di automazione modulare ctrlX PLC apre il mondo dell'IT e dell'Internet of Things all'automazione classica. Potete iniziare la vostra transizione verso la Fabbrica del futuro senza problemi.
L'innovativo software ctrlX PLC è tanto potente quanto flessibile. Disponibile in diverse versioni modulari, per funzioni semplici, standard e avanzate, è sempre ottimizzato per i vostri progetti di varie dimensioni.
Il software ctrlX PLC fa leva sull’apertura e accessibilitàdi Linux Ubuntu Core, il sistema operativo della piattaforma ctrlX AUTOMATION. Grazie alle estensioni in tempo reale, potete aggiungere facilmente nuove funzioni tramite le applicazioni (app) e configurare il vostro sistema per adattarlo a qualsiasi compito di automazione. Siete liberi di scegliere le applicazioni disponibili nel ctrlX Store o di utilizzare le vostre applicazioni. Per accelerare ulteriormente la progettazione, potete utilizzare i nostri blocchi funzione standard o di settore, i modelli di programma o l'interfaccia REST per la generazione automatica del codice.
Tutti i dati in tempo reale e non sono centralizzati nel ctrlX Data Layer. Questo livello informativo rende i dati disponibili all'utente e a tutte le applicazioni. La comunicazione tramite OPC UA e MQTT consente di condividere i dati e le informazioni raccolte con altri sistemi. Per il controllo di servoazionamenti, ingressi/uscite e altre periferiche collegate, ctrlX AUTOMATION si affida principalmente alle performance e all'affidabilità comprovate di EtherCAT. La connessione con altri sistemi di controllo è possibile tramite i più di 30 protocolli di comunicazione supportati. Grazie alla scalabilità delle performance, il software ctrlX PLC può essere integrato in una vasta varietà di ambienti di automazione.
Il sistema è certificato secondo lo standard di sicurezza IEC 62443: dalla struttura stessa di ctrlX AUTOMATION e dall'approccio "secure by design" (sicurezza tramite progettazione). Si possono aggiungere anche applicazioni firewall e VPN.
Potete amministrare i vostri sistemi ctrlX PLC in modo semplice ed efficiente tramite il ctrlX Device Portal.
Architettura basata su controller
Architettura basata su azionamenti
Il software per l’automazione industriale ctrlX PLC privilegia la facilità d'uso, offrendo un'esperienza immersiva e intuitiva. Grazie allo strumento di svillupo conforme allo standard IEC 61131, l'apprendimento e la programmazione dei task di automazione sono immediati. Potete accedere a tutti i software e agli strumenti di ingegneria dall'ambiente web-based ctrlX WORKS.
Avete la flessibilità di integrare le applicazioni (apps) allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che siano fornite da Bosch Rexroth, da terze parti o dal vostro stesso sviluppo. All’interno ci sono tutti gli strumenti necessari per creare il vostro programma PLC: