Panoramica
Nonostante il peso e le dimensioni ridotte, il motore idraulico Hägglunds Atom racchiude al suo interno tutta la potenza per cambniare ogni cosa. Questo minuscolo componente è una concentrato di energia i cui i giri avvengono ad una velocità accecante. Eppure la cosa più sorprendente è la sua forza: una forza elementare che supera di gran lunga le dimensioni del motore.
Hägglunds Atom garantisce al vostro sistema di azionamento idraulico una coppia massima di 13,6 kNm. La coppia massima alla velocità massima di 400 giri/min garantisce a questo motore una potenza massima di 394 kW, superiore a quella degli altri motori idraulici della stessa categoria.