EuroBLECH
EuroBLECH

EuroBLECH

  • Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hannover, 독일
  • 2022-10-25 09:00 - 2022-10-28 17:00
  • 독일어, 영어
  • 산업용 유압장치, 리니어 모션 기술, 전기 구동 및 제어 장치

먼저 info@boschrexroth.de에서 무료 티켓 코드를 요청해 주세요. 그런 다음 빨간색 '티켓 받기' 버튼을 사용하여 티켓을 교환할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하세요.

티켓 받기

EuroBLECH, 2022년 10월 25~28일 하노버

많은 산업에 큰 문제가 도사리고 있습니다. 에너지 위기, 원료 부족, 기후 변화, 숙련된 근로자 부족 등 중요한 문제가 많습니다. Rexroth는 이러한 문제에 대응하여 지능적이고 지속 가능하며 안전하고 효율 높은 솔루션을 제안합니다. 이를 통해 성형 및 판금 가공업계의 기계 제조사와 최종 사용자는 전체 라이프사이클을 통틀어 귀한 자원을 절약할 수 있습니다. WE MOVE. YOU WIN.


하노버 11번 홀 D08 부스 EuroBLECH으로 찾아오세요

EuroBLECH 하노버 2022

티켓 코드 요청
개인 티켓 코드가 있으면 여기서 편리하게 무료로 티켓을 교환할 수 있습니다.
티켓 교환

문의

구역 지도

빠른 설치를 위한 모터 펌프 유닛

축 피스톤 머신과 서보 모터라는 검증된 제품 시리즈에 기반을 둔 새로운 모터 펌프 유닛 SHP(Servohydraulic Pump Unit)는 프레스 제조사의 전기식 프레스 분야에 혁신적이고 컴팩트한 드라이브 요소를 제공합니다. 모터 펌프 유닛을 컨트롤 블록에 바로 부착하는 방식으로 배관 작업이 필요 없어 설치 시간이 단축됩니다. 동시에 축 피스톤 유닛이 있던 종래의 모터 펌프 조립품에 비해 소음 배출도 크게 줄었습니다.

빠른 설치를 위한 모터 펌프 유닛
생산성과 지속 가능성을 위한 표준 파워 유니트와 자급식 액추에이터

생산성과 지속 가능성을 위한 표준 파워 유니트와 자급식 액추에이터

유압 파워 유니트 CytroPac과 CytroBox, 자급식 액추에이터 CytroForce와 CytroMotion은 가변 드라이브 덕분에 전력 밀도, 에너지 효율, 저소음 작동 면에서 새로운 표준을 설정합니다. 또한 흐름에 최적화된 설계와 적층 가공 채널 형상으로 오일 볼륨을 크게 줄입니다. 소비량이 줄어들어 지속 가능성이 개선됩니다!

자세한 내용은 연결된 유압 장치 웹사이트를 방문하세요.

더 안전하고 가용성 뛰어난 IH04 프레스 모듈

바로 사용할 수 있고 유형 테스트를 거친 IH04 프레스 모듈 은 ISO 13849-1에 따른 카테고리 4 PLe '제어 시스템의 안전 관련 부품'으로서 ISO 16092-3에 따른 유압 프레스 설치 요건을 충족합니다. 따라서 건설업체는 최소한의 노력을 들여 일반 안전 요건에 따라 상부 피스톤 기능을 설계하고 실행할 수 있습니다. Rexroth 지능형 다이 쿠션 컨트롤을 장착한 낮은 피스톤을 위한 IH 04 E 프레스 모듈은 선택적으로 에너지를 복구하고 프레스에 다시 공급하여 에너지 소모량을 줄입니다.

자세한 내용은 연결된 유압 장치 웹사이트를 방문하세요.

더 안전하고 가용성 뛰어난 IH04 프레스 모듈
통합 측정 시스템 IMScompact - 작고 쓰임새가 많으며 경제적

통합 측정 시스템 IMScompact - 작고 쓰임새가 많으며 경제적

새로운 IMScompact 자석 측정 원리에서 측정 센서는 런너 블록에 완전히 통합됩니다. 이는 사이즈 15 프로파일 레일 시스템에도 마찬가지입니다. 자동화에 경제적으로 사용하기 위해 특별하게 개발한 것입니다. 부착 부품이 없으므로 부품 개수가 훨씬 적고 공간이 절약되며 비용 역시 줄어듭니다. 결국 최대 18미터까지 길이를 쉽게 측정할 수 있습니다. 리니어 모터와 결합하면 완전히 새로운 자동화 옵션이 만들어집니다.

Smart Function Kit - 새로운 메카트로닉 하위 시스템을 이용한 플러그 앤 프로듀스

동급 최고의 당사 리니어 기술 부품과 자동화 하드웨어 및 소프트웨어, 그리고 호환되는 엔드 이펙터로 구성된 새로운 리니어 로봇은 접합과 프레스, 핸들링 같은 다양한 분야에 적합합니다. 현대의 e툴은 다양한 제품을 지원합니다. 사전에 설치된 직관적인 운영 소프트웨어를 이용하면 드래그 앤 드롭을 통해 빠른 시운전과 간편한 그래픽 프로그래밍이 가능합니다. 개방형 인터페이스를 통해 하위 시스템을 상위 제어 시스템으로 손쉽게 연결할 수도 있습니다.

자세한 내용은 스마트 메카트로닉스 웹사이트를 방문하세요.

Smart Function Kit - 새로운 메카트로닉 하위 시스템을 이용한 플러그 앤 프로듀스
CNC 시스템 MTX 및 자동화 시스템 ctrlX AUTOMATION 강력한 빔 절단 솔루션

CNC 시스템 MTX 및 자동화 시스템 ctrlX AUTOMATION 강력한 빔 절단 솔루션

CNC 레이저와 플라즈마 절단 분야의 기계 제조사는 매우 짧은 개발 시간과 빠른 출시 기간을 요구합니다. 바로 사용하는 프로젝트 템플릿과 높이 제어, 플라이컷, 구간 전진 같은 강력한 레이저 절단 기능이 있는 CNC 시스템 MTX를 이용하면 가능합니다. 우선 엔지니어링 시간과 비용이 절약됩니다. CNC 시스템은 모듈식 자동화 시스템 ctrlX AUTOMATION 부품과 완벽하게 결합할 수 있습니다. 작은 모듈식 드라이브 시스템 ctrlX DRIVE와 결합하면 작은 크기로 최대의 확장성을 제공합니다. IoT 세상과의 커뮤니케이션이 갈수록 중요해지는 만큼 제어 플랫폼 ctrlX CORE와 결합하는 것도 좋습니다.

자세한 내용은 ctrlX AUTOMATION 웹사이트를 방문하세요.

PRC7000 용접 품질의 요점

저항 스팟 용접 기술은 자동차 산업은 물론 판금 가공업계에서 높은 재현력과 자동화 수준을 실현하는 방법입니다. 용접 작업은 매우 복잡한 물질, 특수 코팅제 결합 같은 요소 때문에 끊임없이 새로운 문제를 제시합니다. 강력한 용접 제어 PRC7000은 완벽한 용접 품질을 제공합니다. 적응식 컨트롤러와 유연한 프로그래밍 능력을 갖추어 강철에서 알루미늄에 이르기까지 다양한 두께의 시트 조합과 재료 혼합을 문제없이 처리합니다. 중앙 처리, 품질 관리, 기술 데이터 관리를 위한 구조화된 데이터를 제공하는 통합 IoT 커넥터 덕분에 4차 산업에도 바로 사용할 수 있습니다.

PRC7000 용접 품질의 요점