영화관에 적용된 조립 기술
영화관에 적용된 조립 기술

LogiMAT

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, 독일
  • 2023-04-25 09:00 - 2023-04-27 17:00
  • 독일어, 영어
  • 전기 구동 및 제어 장치, 리니어 모션 기술, 이동식 유압장치 및 전자장치, 조립 기술, 모바일 로봇

인트라로지스틱스 솔루션과 공정 관리 분야의 세계 박람회인 로지마트(LogiMAT)는 해마다 열리는 유럽 최대의 인트라로지스틱스 전시로서 이 분야에 새로운 기준을 세웁니다. 시장의 종합적인 모습을 보여주고 능숙하게 지식을 전달하는 대표적인 세계 박람회입니다.

티켓 받기

NEXT LEVEL LOGISTICS

전체 로지스틱스 체인에서 효율성을 높이고 지능형 솔루션을 통해 완벽한 투명성을 구현하고 싶나요?

그렇다면, 인바운드 및 아웃바운드 로지스틱스와 인트라로지스틱스를 위한 Bosch Rexroth의 맞춤형 솔루션에 대해 자세히 알아보세요. 지게차 및 AMR을 위한 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소와 고단 적재 및 프로세스 자동화를 위한 광범위한 드라이브 및 제어 포트폴리오로 귀사의 로지스틱스를 더욱 발전시킬 수 있습니다. 수요에 기반해 움직이는 라인 공급의 경우 로봇 또는 데카르트 시스템을 통한 AI 기반 Smart Item Picking이 주문에 따라 상품 흐름을 나누고 완전히 자율적으로 필요한 지점으로 이송합니다. 네트워크를 통해 지능적으로 연결된 저희 솔루션을 통해 모든 중단 또는 변경에 대해 실시간으로 대응하기 때문에 필요량이 역동적으로 변경되더라도 상품 흐름이 멈추지 않습니다.

적은 공간을 차지하는 하드웨어, 유연한 소프트웨어, 개방형 인터페이스 및 최소한의 엔지니어링 작업으로 귀사의 로지스틱스의 수준을 한 단계 끌어올려 보세요.

연락을 기다리고 있겠습니다.

We Move – You Win.

다음은 Bosch Rexroth의 부스 번호입니다. 06홀 D31번 부스를 방문해 주세요!


LogiMAT 23

사이트 맵

티켓 받기

바우처 입력 및 등록

Bosch Rexroth의 연락처


Bosch Rexroth의 자동화 부품이 장착되어 작동 중인 DAMBACH COMPACT SHUTTLE

ctrlX AUTOMATION – 인트라로지스틱스를 위한 자동화 툴킷

인트라로지스틱스 분야에서는 많은 기업이 효율성을 높이기 위해 자동화된 로지스틱스 솔루션을 활용하고 있습니다. 유연한 개방형 자동화 툴킷인 ctrlX AUTOMATION을 사용하면 엔지니어링 작업을 30~50%까지 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 로봇틱스 키트인 ROKIT와 결합하면 자동화 효율을 높일 수 있습니다. 또 다른 성공 사례로 강력한 공간 절약형 ctrlX CORE로 제어되는 DAMBACH의 COMPACT SHUTTLE이 있습니다. 이 개방형 솔루션을 통하면 언제든지 셔틀에 새로운 기능을 추가할 수 있으므로 미래에도 문제 없이 계속 이동할 수 있습니다.

Bosch Rexroth의 자율 이동 로봇 ACTIVE Shuttle은 소형 적재 캐리어 4개를 실은 돌리를 들어올립니다.

AMR(자율 이동 로봇) ACTIVE Shuttle은 미래형 공장에 이미 진입해 있습니다.

미래형 공장은 매우 유연하고 완전히 연결된 공장입니다. AMR은 정확한 장소에서 필요할 때 필요한 지점에 상품을 전달하므로 미래형 공장 환경에 안성맞춤입니다. 다변종 소량 배치 생산 수요가 증가하고 있는 요즘 ACTIVE Shuttle은 공장 인프라의 변화 없이 인트라로지스틱스 프로세스를 유연하게 전환하면서 이러한 과제를 해결합니다. 또한 유연하게 사용할 수 있는 미래 지향적인 ACTIVE Shuttle은 표준화된 VDA 5050 인터페이스를 통해 플릿 관리 소프트웨어와 통신할 수 있습니다. 따라서 다른 제조사의 모바일 로봇과도 함께 작동할 수 있습니다!
ACTIVE Shuttle

Kassow Robots의 다섯 가지 7축 Cobot 모델: 유상 하중 최대 18kg, 작동 범위 최대 1800mm, 속도 최대 225deg/s.

Kassow Robots

Kassow Robots은 모든 제조사 특히, SME가 다양한 방식으로 Cobot을 사용하여 더 많은 경쟁력을 갖출 수 있도록 돕기 위해 5가지 모델을 폭넓게 제공하고 있습니다. 코펜하겐에 소재한 이 회사는 '강력하고 빠르며 간편하다'는 설명대로 7축을 사용하고 가볍고 효율성이 매우 뛰어난 산업용 협업 로봇을 개발 및 생산하고 있습니다. 작동 범위가 최대 1800mm임에도 불구하고 매우 강력하고 빠른 Kassow Robots의 Cobot은 사방 구석구석 닿을 수 있는 좁은 공간에서 사용하기 매우 적합합니다. 이러한 혁신적인 로봇 덕분에 SME는 유연하고, 독립적이며, 경제적으로 복잡한 자동화를 구현하고 프로그래밍할 수 있습니다.

각 제품 이름 네 개가 표시되어 있고 그 중앙에 UX라는 글자가 보이는 배경의 Rexroth ROKIT. 붉은 테두리의 원으로 둘러싸여 있으며, 원은 소프트웨어, 하드웨어, 서비스 버튼으로 구성되어 있습니다. 그 옆에는 각 제품 아이콘이 위치합니다. 아이콘 밑에 모바일 로봇 다섯 대가 줄 서 있습니다.

로보틱스 키트 ROKIT으로 모바일 로봇의 수준을 올려보세요

입증된 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소로 구성된 모듈식 로보틱스 키트 ROKIT는 시장에 진출한 기업에 새로운 가능성을 열어줍니다. ROKIT는 프로세스 자동화에 최대한의 유연성과 효율성을 선사합니다. ROKIT Locator, ROKIT Navigator, ROKIT Motor 등의 구성 요소는 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스인 aXessor를 제공하며 위치 선정, 내비게이션, 동작 실행 등을 처리합니다.
소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소로 구성된 저희 개방형 자동화 도구 상자를 ctrlX AUTOMATION과 함께 사용하면 필요에 맞춰 모바일 로봇을 맞춤화하고 자동화할 수 있습니다.

물체가 가득 찬 상자로 둘러싸인 로봇 암. 암이 '미래형 공장'이라고 표시된 물체를 잡고 있습니다.

산업용 로봇을 사용하여 알 수 없는 물체를 자율적으로 핸들링하기 위한 소프트웨어

Smart Item Picking을 예로 들어, 상업적으로 이용 가능한 산업용 로봇이 물체를 자율적으로 핸들링하도록 하는 소프트웨어 솔루션을 소개하려고 합니다. 이 애플리케이션에서 소프트웨어 솔루션은 물류 센터 등과 같은 로지스틱스에서 수동 피킹 작업과 프로세스를 자동화합니다. 이 소프트웨어는 학습하지 않아도 인공지능의 도움을 받아 모델링 없이 많은 수의 물체를 인식하여 집을 수 있습니다. 또한 개별 고객의 요구 사항에 따라 조정할 수 있으며 조작하는 데 전문 지식이 필요하지 않습니다. 빠른 피킹 속도는 생산성을 높이고, 용량 병목 현상을 보완하고, 오류 발생 비율을 크게 낮춰줍니다.

귀사의 로지스틱스 산업 애플리케이션을 위한 리니어 기술 솔루션

리니어 모션 기술 - 지속 가능한 로지스틱스 솔루션을 위한 지능형 옵션

개별 구성 요소부터 스마트 메카트로닉스 하위 시스템까지 Rexroth 리니어 기술은 로지스틱스 산업을 위한 빠르고, 효율적이며, 미래 지향적인 솔루션을 제공합니다.
생산성과 지속 가능성은 높이는 동시에 자원은 절약합니다. 전자기계 실린더는 긴 수명을 보장하고 경제적일 뿐만 아니라 에너지 효율적이고 유지보수 비용이 저렴합니다.
예를 들어, 치형 벨트 드라이브가 탑재된, 쉽게 설치할 수 있는 리니어 축은 크기가 작고 가볍지만 동시에 튼튼합니다. 리니어 축은 포장, 로지스틱스 및 스토리지 라인에 사용하기에 안성맞춤입니다.
플러그 앤 프로듀스 방식으로 바로 사용할 수 있는 Bosch Rexroth의 새로운 리니어 로봇은 동급 최고의 리니어 기술 구성 요소, 자동화 하드웨어 및 소프트웨어로 구성되어 있습니다. 자동화 요구 사항에 이상적인 솔루션입니다.

BODAS – Intelligente Elektronik & Telematik für Mobilanwendungen

BODAS 이동기계용 전자장치 및 텔레매틱스

BODAS - Bosch Rexroth 디지털 애플리케이션 솔루션을 사용하여 오프 하이웨이 시장의 IoT 텔레매틱스부터 소프트웨어 및 전자 하드웨어(예: 센서, 디스플레이, 제어 유닛)까지 아우르는 종합적인 에코시스템을 제공합니다.
BODAS는 개방적이며 확장 가능하고 쉽게 액세스할 수 있어 자원 사용을 줄이고 수익을 증가시킵니다. BODAS는 전문 지식과 응용 분야의 노하우를 결합하며, 시장을 선도하는 품질과 미래 지향적인 솔루션입니다. 이는 표준 제품뿐 아니라 공동 개발된 맞춤형 솔루션에도 적용됩니다.

산업용 트럭 및 오프로드 차량을 위한 다중 카메라 시스템

다중 카메라 시스템

Bosch 시야 보조는 지게차의 전후좌우를 모니터링하여 360도 서라운드 뷰를 제공합니다. 디스플레이만 봐도 운전자가 조작할 수 있는 공간이 정확히 얼마나 되는지 알 수 있습니다. 조종 각도에 따라 디스플레이 이미지에 지게차 차선도 보입니다. Bosch 시야 보조는 한 가지 소프트웨어 툴만 있으면 시스템을 조정하여 다양한 차량에 적용할 수 있도록 사용자 친화적인 애플리케이션 콘셉트로 만들고 있습니다. 기존 시스템에 장착할 수 있어야 한다는 요구를 충족하기 위해 Bosch는 다중 카메라 시스템을 2023년부터 개조 솔루션으로 제공합니다.

자동차 산업의 생산 워크플로를 최적화하는 자동화된 차량 운전 – 플랜트

자동화된 발렛 파킹 – 세계 최초의 무인 주차 서비스

Bosch는 자동화된 발렛 파킹 서비스를 개발했는데, 이는 세계 최초의 자동화된 무인(SAE 레벨 4) 주차 기능으로, 독일에서 상용화를 위한 정부 승인을 받았습니다. 운전자는 지정된 하차 구역에 차량을 세워 두고 나오기만 하면 됩니다. 그러면 주차장에 설치된 Bosch의 스마트한 인프라가 차량을 인계하고 차량 내의 기술과 상호작용하며 빈 주차 공간으로 차량을 운행한 후 주차합니다. 슈투트가르트 공항의 APCOA P6 주차장은 무인 주차 시스템을 상용화한 세계 최초의 사례입니다.
또한 자동화된 발렛 파킹의 원리는 자동차 산업과 같은 다른 영역에도 이점을 제공합니다. 자동화된 차량 운전 - 플랜트가 자동차 산업의 생산 워크플로를 최적화해주기 때문입니다. 이 시스템은 생산 라인 끝에서 적재 스테이션이나 고객 센터까지 새 차량을 무인으로 운행합니다.