'디지털화와 지속 가능성을 최대한 활용하고 계시나요?'라는 질문 아래 큰 글자로 써진 'YOU DECIDE.'
'디지털화와 지속 가능성을 최대한 활용하고 계시나요?'라는 질문 아래 큰 글자로 써진 'YOU DECIDE.'

SPS

  • NürnbergMesse, Messezentrum 1, 90471 Nürnberg, 독일
  • 2023-11-14 09:00 - 2023-11-16 18:00
  • 독일어, 영어
  • 전기 구동 및 제어 장치, 산업용 유압장치, 리니어 모션 기술, 조립 기술

자동화 실현: 실천. 비전. 개인적. SPS는 고유한 콘셉트를 가지고 간단한 센서부터 지능형 솔루션까지, 오늘날 실현 가능한 것부터 완전히 디지털화된 산업 세상의 비전에 이르기까지 스마트 및 디지털 자동화의 전체 스펙트럼을 포괄합니다.

티켓 받기

가장 개방적인 산업 자동화의 이점을 누리시겠습니까? YOU DECIDE.

고객의 자동화 업무가 무엇이든지, Bosch Rexroth는 적합한 기술과 이에 꼭 맞는 전문 인력으로 고객과 고객의 목표를 지원하고 있습니다.

SPS 2023에서 Bosch Rexroth를 통해 일상 운영과 향후 과제에서 어떤 혜택을 누릴 수 있는지 확인해 보세요. 지속적 개방형 자동화 플랫폼 ctrlX AUTOMATION을 이용한 공장 자동화 솔루션은 시중에서 가장 앞선 솔루션 중 하나입니다.

지속 가능한 기술과 솔루션, 평생 서비스를 선택하여 귀사의 공장 성능을 지속 가능하게 개선할 방법을 알아보세요. Bosch Rexroth는 기술을 통해 고객에게 성공할 자유를 드립니다.

이 자유를 누리시겠습니까? YOU DECIDE.

Messe Nuremberg, 2023년 11월 14일-16일 7홀 450번 부스
부스를 둘러보려면 여기에서 등록하세요.

SPS 2023
사이트 맵
티켓
Bosch Rexroth의 연락처


Next level of openness and freedom: ctrlX OS

운영 체제 ctrlX OS의 최대 개방성

ctrlX OS는 완전히 새로운 기준을 설정하는 디지털 서비스로 무장한 운영 체제입니다. Ubuntu Core 기반의 실시간 Linux 운영 체제를 기반으로 하며 하드웨어와 독립적이어서 각 하드웨어에 직접 설치할 수 있으며 가상 환경에서도 사용 가능합니다. '범용' 가능성은 관련된 모든 당사자에게 새로운 기회를 선사합니다.

자세히 알아보기

운영 체제 ctrlX OS 아키텍처의 그래픽이 드러난 화면 이미지
각 카테고리(IoT, 엔지니어링 등)에 할당되어 앱과 하드웨어를 제공하는 ctrlX World 파트너의 로고 사진

ctrlX World – the partner world is growing

파트너 세상 ctrlX World를 통한 폭넓은 솔루션

ctrlX World는 개방성을 상징합니다. 파트너 세상은 자동화 툴킷 ctrlX AUTOMATION의 범위를 하드웨어, 그리고 특히 앱으로 확장합니다. 기계를 빠르게 만들어 최대한 적은 리스크로 운영할 수 있도록 머신 제작자와 사용자의 모든 측면을 다룹니다.
올해에도 수많은 파트너가 Bosch Rexroth 부스에 등장할 예정입니다.

자세히 알아보기

ctrlX FLOW: 운송과 위치 지정에 사용되는 개방형 모션 시스템

인트라로지스틱스 프로세스의 자동화 및 최적화는 미래형 공장의 핵심적인 성공 요소입니다. Bosch Rexroth의 ctrlX FLOW 제품군은 최적의 고효율 재료 및 자재 흐름을 위하여 통합하기 쉬운 솔루션을 제공합니다. 무접촉 고성능 이송 및 위치 지정에 사용되는 평면 시스템 ctrlX FLOW6D 외에도 운송과 위치 지정을 위한 새로운 고속 솔루션을 SPS의 최신 공장에 선보입니다.

자세히 알아보기

각기 다른 동작(플로팅, 틸팅) 중인 ctrlX FLOW6D의 세 가지 무버의 모습
ctrlX 장치 포털 소프트웨어를 보여주는 화면 그림. 그 외에 제어 플랫폼 ctrlX CORE와 다양한 앱도 보입니다.

Automation up close: The diversity of the system at a glance

효율적인 소프트웨어 솔루션

단순한 엔지니어링과 최대의 유연성: 가상 시운전과 시뮬레이션을 위한 새로운 소프트웨어 기능은 물론 ctrlX AUTOMATION의 여러 앱이 여기에 기여합니다. 웹 기반 엔지니어링의 가능성이 더욱 확장되면서 고객은 상당한 시간을 절약할 수 있게 되었습니다. 고객의 여정에서 다양한 서비스(ctrlX 장치 포털, ctrlX 컨피규레이터 등)를 이용하면 노력과 비용도 상당히 줄일 수 있습니다.

자세히 알아보기

다목적 컨트롤 솔루션

모든 용도에 알맞은 솔루션: 산업 PC인 ctrlX IPC, 다양한 HMI 솔루션인 ctrlX HMI는 물론 제어 플랫폼 ctrlX CORE, I/O 모듈 ctrlX I/O, 세이프티 제어 ctrlX SAFETY 같은 다용도 제어 및 자동화 솔루션을 PLC 기반의 용도, IoT 용도, 분석 및 안전 기능 등에 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기

ctrlX AUTOMATION 포트폴리오에 있는 다양한 제어 구성 요소의 그림. I/O 모듈 ctrlX I/O가 있는 제어 플랫폼 ctrlX CORE, 세이프티 제어 ctrlX SAFETY, HMI 장치 ctrlX HMI, ctrlX IPC 포트폴리오의 산업 PC도 보입니다.
세 가지 ctrlX DRIVE 모델, ctrlX DRIVE 포트폴리오의 모터, ctrlX MOTION 앱 아이콘의 그림

동적이고 정밀한 모션 및 드라이브 기능

ctrlX MOTION을 이용하면 고도의 정밀성과 간편함, 안전성을 이용해 다양한 자동화 작업을 해결할 수 있습니다. 로보틱스 애플리케이션 같은 신기능 세트를 이용해 시스템을 완벽하게 자동화할 수 있습니다. 확장 가능한 드라이브 포트폴리오인 만큼 매칭이 가능하며 현재 저전압 범위도 포함됩니다. Bosch Rexroth는 SPS에 캐비닛 없는 신형 모델을 소개할 예정입니다. 이는 곧 컨트롤 캐비닛이 필요 없다는 뜻입니다.

자세히 알아보기

에너지 효율 높은 솔루션 및 Remanufactured Products

지속 가능성은 곧 미래입니다! Bosch Rexroth는 시스템 디자인을 최적화하기 위하여 에너지 및 성능 시뮬레이션 분야에 포괄적인 범위의 툴과 모델을 제공합니다. 드라이브 시스템 ctrlX DRIVE의 스마트 에너지 모드와 같은 제품별 기능이 포트폴리오를 보완합니다. 제품 정비는 지속 가능성을 위한 또 다른 중요한 요소입니다. 'Remanufactured Products' 프로그램은 중고 부품을 버리는 대신 정비하는 것이 목표이므로 제품의 수명 주기를 늘리는 데 도움이 됩니다.

자세히 알아보기

에너지 효율적인 솔루션에 사용 가능한 제어 플랫폼 ctrlX CORE와 ctrlX DRIVE, 그리고 재제조 프로그램을 나타내는 REMAN 스티커와 모터의 이미지
Rexroth 부품이 설치된 AGV를 선보이는 전시회 사진

모바일 로봇을 위한 자동화 솔루션

로보틱스 키트와 ctrlX AUTOMATION으로 구성된 ROKIT의 소프트웨어와 하드웨어로 모바일 로봇을 자동화할 수 있습니다. 필요에 따라 차량에 단계별로 모듈을 통합하면 됩니다. 이렇게 하면 제조사와 시스템 통합 업체의 개발 노력과 배선 작업이 줄어들며 인터페이스 및 구성 요소도 줄어 이득입니다.

자세히 알아보기

Rexroth Smart Item Picking 및 Kassow Robots 협업 로봇을 이용한 3D 이미지 인식

3D 카메라가 부품(여기서는 큐브)을 인식하면 Kassow Robot이 픽업하고 컨베이어를 통해 뒤로 운반합니다.
전체적인 관리와 조직은 Rexroth ctrlX-X3 컨트롤러가 담당합니다. 시각화와 운영은 iPad에서 WebIQ Server 앱을 통해 이루어집니다.
이 픽업 솔루션에서 특별한 점은 그립 위치를 감지하기 위해 부품에서 어떠한 데이터도 필요하지 않다는 점입니다. 다시 말해서 카메라가 모르는 부품도 감지해서 픽업할 수 있습니다. 그런 다음 알 수 없는 부품을 분류하여 박스에 놓습니다(KLT).

Rexroth Smart Item Picking 및 Kassow Robots 협업 로봇을 이용한 3D 이미지 인식
유압식 제어 장치를 위한 H4U 소프트웨어 플랫폼

H4U - Hydraulics For You - 지능형 이동

Bosch Rexroth는 산업용 유압장치의 통합 기능을 한 차원 끌어올렸으며 하드웨어에 종속되어 있던 기존의 제어 기능을 하드웨어에 독립적인 소프트웨어 모듈로 이전했습니다. 유압장치 기능은 새로운 H4U(Hydraulics For You) 플랫폼을 통해 유연하게 설계할 수 있으며 기존 자동화 환경에 직접 통합할 수 있습니다. 이와 같은 소프트웨어로의 전환은 최종 사용자뿐 아니라 기계 및 시스템 제조업체에도 수많은 이점을 제공합니다. 유압 시스템은 에너지 효율성을 유지하는 방식으로 정비하여 기후 변화 목표의 달성에 기여할 수 있습니다.

리니어 모션 기술 – 지속 가능한 자동화의 새로운 가능성

개별 부품에서 스마트 메카트로닉스 하위 시스템에 이르기까지 리니어 모션 기술이 다양한 응용 분야에 빠르고 효율적이며 미래 지향적인 방식으로 제공됩니다.
감지 장치와 디지털화로 자동화의 새로운 가능성을 발견해 보세요. Smart Flex Effector는 센서 기반의 보정 모듈로, 로봇을 사람의 손만큼 민감하게 만들어 주므로 허용오차가 매우 적은 프로세스의 자동화 수준 및 정밀성을 높일 수 있습니다.
생산성과 지속 가능성은 높이고 자원은 절약합니다. 전자기계식 실린더는 액추에이터의 수명 주기를 늘려주므로 경제적이고 에너지 효율이 높으며 유지보수 노력이 적게 듭니다.

자세히 알아보기

볼 스크류 조립품, 볼 레일 시스템, 통합 측정 시스템, 전자기계 실린더, 태블릿에 Smart Function Kit 앱이 표시된 지능형 전자기계 다축 하위 시스템 같은 리니어 모션 기술의 다양한 구성 요소의 모습입니다.
전자기계 단일 축과 액추에이터, 케이블, 모터, 메인 필터, HCS IndraDrive, ctrlX Drive, 태블릿에 나타난 선택 툴 LinSelect 등으로 구성된 자동화 패키지가 포함된 리니어 축의 모습입니다.

자동화 패키지를 이용한 리니어 축 - 자동화는 쉽거나 간편한 작업이 아니었습니다.

간편해진 자동화: 축 + 드라이브 + 소프트웨어를 하나의 패키지로
이제 Rexroth 리니어 모션 기술을 사용하여 그 어느 때보다 간편하게 자동화합니다. 모든 부품을 하나의 패키지에 담아 단일 축 또는 액추에이터를 사용하는 완전 자동화된 동작을 더 빠르게 달성할 수 있습니다. 클릭 몇 번 만에 모터, 드라이브 컨트롤러, 본선 필터 및 케이블을 모아 구성하며 소프트웨어는 선택적으로 포함되어 있습니다. 지정된 재료 번호로 패키지를 주문하시면 눈 깜짝할 사이에 솔루션이 제공됩니다. 이 모든 것을 한 곳에서 공급받을 수 있습니다.

자세히 알아보기

Smart Function Kits - Plug & Produce with the new mechatronic subsystems

Smart Function Kit - 새로운 메카트로닉 하위 시스템을 이용한 플러그 앤 프로듀스

동급 최고의 당사 리니어 기술 부품과 자동화 플랫폼 ctrlX AUTOMATION으로 구성된 전자기계 리니어 로봇은 접합과 프레스, 핸들링, 투여와 같은 다양한 용도에 사용할 수 있습니다.
최신 eTools는 다양한 제품을 지원합니다. 사전에 설치되어 제공되는 직관적인 운영 소프트웨어에서 빠르게 시운전을 할 수 있고, 프로그래밍 지식이 없어도 그래픽으로 간단하게 프로그래밍할 수 있습니다. 하위 시스템은 개방형 인터페이스를 통해 상위 시스템으로 간단하게 통합되며 호환되는 엔드 이펙터를 통해 다양한 용도에 활용 가능합니다.

자세히 알아보기

리니어 축, 케이블, 모터, ctrlX Drive, 태블릿에 표시된 선택 툴 LinSelect 등으로 구성된 전자기계 다축 리니어 로봇이 나타난 그래픽
산업용 로봇에 부착되는 Smart Flex Effector 보정 모듈의 모습입니다.

Smart Flex Effector - sensor-based compensation module for robots

Smart Flex Effector - 로봇용 센서 기반 보정 모듈

Smart Flex Effector로 생산을 혁신하고 완전히 새로운 자동화 수준에 도달해 보십시오. 독립 운동학 6자유도의 센서 기반 보정 모듈은 로봇과 직교좌표 리니어 시스템에 인간의 손과 같은 감도를 부여하여 정밀도를 높이고 공장 자동화에서 완전히 새로운 영역의 응용 분야를 열어줍니다. Smart Flex Effector만 개조하면 제어하기 어려운 공정을 자동화, 최적화, 모니터링할 수 있습니다. 일반적으로 허용오차가 미미한 접합 공정, 복잡한 조립물 또는 핸들링하기 까다로운 작업 등에 활용됩니다.

자세히 알아보기