가치 흐름 그래픽 배터리와 "개방형, 무제한, 커넥티드"라는 단어가 있는 공장 홀
가치 흐름 그래픽 배터리와 "개방형, 무제한, 커넥티드"라는 단어가 있는 공장 홀

The Battery Show Europe

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, 독일
  • 2023-05-23 09:00 - 2023-05-25 17:00
  • 독일어, 영어
  • 조립 기술, 리니어 모션 기술, 전기 구동 및 제어 장치

유럽 배터리 쇼(The Battery Show Europe)는 배터리와 수소차/전기차 기술의 의사 결정자를 위한 가장 중요한 박람회입니다. 선진 배터리와 자동차 산업의 최신 개발 사항에 집중하는 무역 전시회와 컨퍼런스에서 다양한 제조사와 공급업체, 엔지니어, 사고 리더, 의사 결정자들을 만나보세요.

티켓 받기

배터리 생산에 필요한 혁신

전 세계적으로 명성을 쌓은 자동화 솔루션 제공업체인 Bosch Rexroth는 전극과 전지 생산에서부터 배터리 모듈과 팩 조립, 최종 생산 라인 테스트와 재활용에 이르기까지 가치 흐름 전체를 지원합니다.
공장 자동화를 위한 Bosch Rexroth의 지속 가능한 제품과 솔루션의 혜택 및 도움을 활용하여 오늘날과 미래의 과제에 자신 있게 대응하세요!

Experience the Future of Battery Production? YOU DECIDE.

직접 확인해 보세요. 유럽 배터리 쇼는 5월 23일~25일 Stuttgart에서 열립니다. 10홀 A20번 부스를 방문해 주세요.


The Battery Show Europe

평면도

티켓 등록

Bosch Rexroth의 연락처

NEXO 너트 러너

NEXO - a new world of joining technology

Bosch Rexroth의 새로운 NEXO 너트 러너최고의 공정 안정성 과 정확성을 갖춘 만큼 결합해서 사용할 경우 최대 자유도를 보장하며 VDI/VDE 2862에 따라 안전에 중요한 체결 연결의 모든 요건을 충족합니다. 휴대용 피스톨 그립과 오른쪽 앵글 너트 러너 사이에서 선택하세요. 브라우저 기반의 운영 체제와 통합 제어 장치가 내장되어 크게 개선된 인체공학성 및 강화된 유연성 을 제공하는 직관적이고 현대적이며 사용하기 편리한 공구입니다.

리니어 모션 기술 - 자동화의 새로운 가능성

개별 구성 요소에서 스마트 메카트로닉스 하위 시스템 까지 Rexroth의 리니어 모션 기술은 다양한 범위의 제품과 솔루션 및 배터리 생산용 공구를 제공합니다. Smart Function Kit 는 Rexroth의 리니어 축을 자동화 하드웨어 및 소프트웨어와 결합합니다. 이는 모듈 조립의 전극, 하우징, 커버 핸들링 또는 구멍 채우기나 열 전도성 페이스트를 적용하는 분배 공정에 적합한 리니어 로봇 입니다. 엔지니어링 시간 최대 90% 절약: 최첨단 eTool 덕분에 다축 시스템을 신속하게 선택하고 구성할 수 있습니다. 사전 설치된 운영 소프트웨어가 시운전 시간을 최대 80% 절약해주며 드래그 앤 드롭으로 직관적인 그래픽 프로그래밍을 제공합니다.

리니어 기술 제품의 윤곽선과 전경의 예시 제품 및 솔루션
Smart Flex Effector, 산업용 로봇을 위한 보정 요소

사람 손 같은 "느낌"을 결합 - 산업용 로봇을 위한 지능형 보정 요소

팩 조립의 자동화 수준을 높여 보세요. Smart Flex Effector는 센서 기반 보정 요소입니다. Smart Flex Effector는 산업용 로봇에 사람 손과 같은 느낌을 제공하여 모듈의 전기 접촉 또는 핀 결합 등을 위한 정밀함을 높여 줍니다.

ctrlX AUTOMATION – 배터리 생산을 위한 자동화 툴킷

생산성 증가, 자원의 효율적인 사용, 품질 향상, 시장 출시 기간 단축은 배터리 생산 분야에서 중요한 성공 요소입니다.
Bosch Rexroth의 자동화 툴킷 ctrlX AUTOMATION 은 기계 제어 장치와 IT, 사물 인터넷 사이의 고전적인 경계를 제거하여 이러한 요건을 충족합니다. 유연한 개방형 시스템으로 엔지니어링 작업을 30~50%까지 줄일 수 있습니다. 앱 기술 및 드라이브 ctrlX DRIVE를 갖춘 컴팩트 제어 시스템 ctrlX CORE와 같은 다양한 부품이 배터리 생산의 전체 공정망을 지원합니다.

자동화 툴킷 ctrlX AUTOMATION
유연한 운반 시스템 FTS를 체인 컨베이어 시스템 VarioFlow와 결합하면 배터리 생산을 위한 완벽한 솔루션을 누리실 수 있습니다.

유연한 운반 시스템 및 VarioFlow를 갖춘 모듈식 자기 컨베이어

배터리 제조 공정에는 빠르고 유연한 이송 시스템이 필요합니다. 당사의 운반 시스템 FTS 와 체인 컨베이어 시스템 VarioFlow를 결합하면 배터리 제조 공정의 유연성과 속도를 극대화하고 비용을 최적화할 수 있습니다. MTPro 계획 소프트웨어 덕분에 VarioFlow를 플랜트 레이아웃에 따라 쉽게 설계하고 조정할 수 있습니다. 계획된 물류 경로를 따라 배터리 및 연관 재료가 개별 공정 스테이션으로 빠르고 안전하게 운반됩니다. 각 공정 스테이션(예: 스태킹, 용접, 파일링, 테스트)에서 유연한 운반 시스템 FTS가 각 공작물 캐리어를 제어하여 정확하게 위치를 선정하고 여러 캐리어와 공정 축의 움직임을 동기화합니다.

EV Battery Recycling

원재료는 리튬 이온 배터리 제조 공정에서 비용의 큰 부분을 차지합니다. 제조 효율성을 위해 설계된 Bosch Rexroth 솔루션은 원재료 사용 및 비용을 지속적으로 줄이고 있습니다. 수명을 다한 배터리 팩은 개별 부품으로 해체됩니다. 그런 다음 개별 부품은 분류되어 수명 주기에 다시 투입됩니다.
Bosch Rexroth는확장 가능하고 경제적인 시스템 솔루션을 통해 중요한 원재료가 제조 공정에 다시 투입되도록 지원합니다. 당연히 지속 가능합니다.

순환 경제