모듈식 자동화 툴킷 ctrlX AUTOMATION은 기계 제어장치와 IT 세상, 그리고 IoT의 전통적 경계를 극복해 내는 360° 솔루션입니다.
자동화 툴킷 ctrlX AUTOMATION은 모든 용도에 알맞은 솔루션을 제공합니다. 제어 솔루션이 다양하게 마련되어 있어 PLC 기반 용도, IoT 사용 사례, HMI 및 안전 기능 등에 사용할 수 있습니다.
단순한 엔지니어링과 최대 개방성. 이것은 자동화 툴킷 ctrlX AUTOMATION 소프트웨어 솔루션을 나타내는 말입니다.
ctrlX AUTOMATION은 소비재 산업의 단순한 직교좌표 핸들링 작업과 매우 역동적인 기계 용도는 물론 반도체 분야의 고도로 정밀한 모션 솔루션까지 지원합니다. 또한 PLC 또는 모션 기능, 모듈식 서보 드라이브도 이용 가능합니다.
ctrlX AUTOMATION은 ctrlX FLOW 제품군을 통해 최적의 고효율 재료 및 자재 흐름 분야에 쉽게 통합되는 솔루션을 제공합니다.
자동화 툴킷 ctrlX AUTOMATION은 컨트롤러부터 드라이브, 모터와 I/O는 물론 모션, PLC, IoT 기능에 이르기까지 전체 자동화 솔루션의 부품을 모두 제공합니다. 확장 가능한 개방형 모듈식 시스템인 까닭에 간단한 용도는 물론 복잡한 솔루션도 실행 가능합니다. 이 시스템은 높은 유연성과 미래에 대비 가능하다는 것이 특징입니다. 필요한 기능은 언제든 앱을 이용해 제어 플랫폼 ctrlX CORE에 추가할 수 있습니다.