비례밸브, 고응답 밸브, 서보 밸브, On/Off 밸브, 카트리지 밸브 및 액세서리와 예비 부품 제품군 유압 밸브

비례밸브, 고응답 밸브, 서보 밸브, On/Off 밸브, 카트리지 밸브 및 액세서리 와 예비 부품

제품 카탈로그

유압 비례 밸브, 고응답 밸브, 서보 밸브, 로직 밸브, On/Off 밸브

Bosch Rexroth는 세계 최대 고품질 유압 밸브 포트폴리오를 갖춘 산업용 유압 제품의 선도적인 공급업체입니다. 당사의 최신 밸브는 전 세계에서 사용되고 있으며 문자그대로 수백만의 작동 시간을 거쳐 신뢰성을 입증했습니다..

견고한 밸브는 자동화된 전기 유압식 제어 용도에 이상적입니다. 그 외 지능형 솔루션으로 전환 기능은 물론 비례형 배기량 제어, 방출, 감압, 유량 제어, 스로틀링 등에 사용하는 밸브가 있습니다.
당사의 유압 밸브를 이용해 유체 흐름을 제어하고 조절할 수 있으며 그에 따른 유체 흐름의 시작과 중단, 방향과 양은 유압 드라이브의 작동 방향이나 회전에 영향을 미칠 수 있습니다. 유압 밸브는 다양한 작동 유형을 통해 제어되며 이에 따라 밸브 요소가 열리거나 닫히게 됩니다. 스위칭 밸브의 고정된 전환 위치 또는 연속 밸브의 조정가능한 중간 위치가 가능합니다.
ISO 7368 표준 구멍이 적용된 새로운 Bosch Rexroth 밸브 시리즈는 모듈식 디자인 원리를 유압장치에 적용합니다. Rexroth 표준 제품으로 거의 모든 LFA 로직 커버를 바로 설치할 수 있으므로 가능한 모든 유압 기능을 구현할 수 있습니다. 이는 이후 수정에 유연성이 높아진다는 의미입니다. 로직 커버만 교체해서 새로운 요건의 기능에 맞게 조정하면 되기 때문입니다.

디지털 인터페이스를 갖춘 유압 밸브

Industry 4.0 환경에서 Bosch Rexroth 유압 밸브의 가능한 응용 분야

용도 중심 솔루션을 이용하는 Bosch Rexroth는 디지털 인터페이스를 통해 유압 밸브를 경제적으로 연결하는 새로운 차원의 자유도를 열어줍니다.