통합 위치 측정 시스템 IMScompact 통합 위치 측정 시스템 IMScompact 제품 카탈로그와 CAD 파일

적은 부품 - 작은 설치 공간 - 낮은 비용

통합 위치 측정 시스템인 IMScompact에서는 측정 센서가 런너 블록에 완전히 통합됩니다. 추가 부품이 없으므로 설치 공간은 물론 비용이 대폭 절약됩니다. IMScompact는 자동화의 수많은 핸들링 작업에 사용하기 적합합니다. 최대 17.8미터까지 측정할 수 있으며 볼 레일 시스템 사이즈 15부터 사용 가능합니다. 볼 런너 블록에 통합되어 높은 수준의 EMC 보호를 보장하며, 이에 따라 리니어 모터와 관련된 자동화 솔루션에 새로운 가능성이 마련됩니다.

아래도 읽어보세요.

통합 위치 측정 시스템 비교


제품 정보

한눈에 보는 장점

작은 크기

  • 사이즈 15부터 부착물 없이 볼 런너 블록에 통합된 인코더

유연

  • 최대 17.8m 대형 길이 측정 가능, 신속 개조

경제적

  • 적은 부품, 작은 설치 공간, 낮은 비용

견고함

  • 내진 및 방진. 먼지와 오일, 그리스, 수분에 민감하지 않으며 양호한 EMC 보호

유지보수 불필요

  • 비접촉성 측정 원리

기술 자료

  • 측정 원리: 자기
  • 변형: 증가, 절대
  • 사이즈 15, 20, 25
  • 측정 길이 최대 17.8m
  • 시스템 정확도: ±20μm/m
  • 반복성: ±1μm
  • 최대 가속도: 500m/s²

응용 사례

  • 리니어 모터 축에서 위치 인코더로 활용
  • 벨트 축에서 위치 정확도 증가에 활용
  • 볼 스크류가 있는 축에 활용
  • 위치 측정
  • 외부 장착 리니어 인코더 대체