Bosch Rexroth가 디지털 토크 툴 OPEX를 통해 체결 솔루션의 범위를 확장합니다. 이 도구는 체결 과정에서 토크와 각도를 모두 측정합니다. 토크 범위는 3~800 Nm이며 추가적인 제어 장치 없이 어떤 IT 시스템으로든 체결 결과를 전송합니다. OPEX 토크 툴은 정확성의 새로운 표준을 설정하고 인체공학적 설계를 통해 피로 없는 작업을 보장합니다.
새로운 OPEX를 테스트하고 세계 최고 수준의 성능을 경험해 보십시오!
OPEX 디지털 토크 렌치의 장점
지능형 설계
프로토콜을 통한 직접 통신
고유의 조준 기능을 갖춘 카메라 기반 스캐너
체결 프로세스를 시각화하는 360° LED 링
통합 컨트롤러
자이로스코프와 토크 및 각도 센서 통합
표준 부착물을 사용하도록 제작
강력한 성능
표준 리튬 이온 21700 배터리 셀
견고한 티타늄 구조
토크 범위 3~800 Nm
표준 WiFi 기반 통신
생산 중심 기능
컬러 디스플레이가 달린 컴팩트한 크기
체결 컨피규레이터를 사용한 개별 체결 시스템
Rexroth의 체결 시스템 컨피규레이터에서 드래그 앤 드롭 방식으로 쉽고 빠르게 개별 체결 시스템을 만들 수 있습니다.