Industriële sectoren
OverzichtService
OverzichtProductgroepen
OverzichtEngineering
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtAxiale plunjerpomp type A4V..HS5(E) met digitale besturingselektronica
A4V met HS5-verstelling van nominale maat 40 tot 1000 voor regeling van zwenkhoek, druk, en koppel. Verkrijgbaar als elektronische schakelkast VT-HPC (A4V..HS5) of als ingebouwde elektronica (A4V..HS5E).
A4V met HS5-regeling van zwenkhoek, druk en koppel, met optionele functie voor variabele snelheid. Verkrijgbaar als elektronische schakelkast VT-HPC (A4..HS5) of als ingebouwde elektronica (A4..HS5E) voor:
Open regelkring: A4VSO 40..1000 / 350 bar; A4VBO 71..450/ 450 bar; A4VHO 450 / 630 bar
Gesloten regelkring A4VSG 40..1000 / 350 bar; A4CSG 250..750 / 350 bar