Industriële sectoren
OverzichtService
OverzichtProductgroepen
OverzichtEngineering
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtHet nieuwe tabblad PRODUCTFAMILIES [1] toont de belangrijkste kenmerken van de geselecteerde productfamilies en de hyperlink naar de technische documentatie en handleidingen. Dit tabblad is voorlopig alleen beschikbaar voor Hydrauliek producten.
Met de knop PRODUCTEN [2] open je het tabblad PRODUCTEN [3] met de producten van de geselecteerde productfamilie. Als de knop PRODUCTEN ontbreekt [4], dan bevat de Rexroth Store catalogus voor die productfamilie nog geen producten.
De getoonde producten kunnen worden toegevoegd aan de winkelwagen of aan een verlanglijst [5]. De selectie kan zo nodig worden aangepast met behulp van de filteropties [6] aan de linkerzijde.
Het is nu ook mogelijk om verlanglijsten toegankelijk te maken voor alle Rexroth Store gebruikers van hetzelfde bedrijf. De status van een verlanglijst kan op elk moment worden gewijzigd van ‘Persoonlijk’ naar ‘Bedrijf’ of andersom. Op deze manier kan een engineer een verlanglijst opstellen en bijvoorbeeld delen met een inkoper binnen hetzelfde bedrijf.
De verlanglijsten zijn nu zichtbaar in de Rexroth Store, op de productpagina’s, in de zoekomgeving en in myRexroth.
In deze release is speciale aandacht besteed aan foutmeldingen. Meldingen zijn beter geformuleerd én waar mogelijk wordt aangegeven welke vervolgstappen genomen kunnen worden. Diverse tekstuele aanpassingen maken de Rexroth Store gebruik meer intuïtief.