Pers

Content
PI017/20 Boxtel, 17-07-2017

IMS-A positiemeetsysteem nu met DRIVE-CLiQ-interface IMS-A van Rexroth met HIPERFACE**, SSI en nu ook met DRIVE-CLiQ*-interface

Bosch Rexroth IMS-A

Sluit naadloos aan op een verscheidenheid aan automatiseringsomgevingen: IMS-A van Rexroth met HIPERFACE**, SSI en nu ook met DRIVE-CLiQ*-interface.

Geïntegreerd meetsysteem binnen minuten ingesteld.

U hoeft enkel het systeem aan te sluiten en het meetgedeelte te bepalen. Met de aanvullende DRIVE-CLiQ*-interface maakt Bosch Rexroth het nu nog gemakkelijker om het nieuwe IMS-A meetsysteem, dat in de lineaire geleidingen is geïntegreerd, in te stellen. Deze Ethernet-gebaseerde interface herkent het elektronische naamplaatje van het uiterst nauwkeurige en robuuste nieuwe meetsysteem voor absolute waarden. Sinds de introductie van het systeem op de markt is instelling binnen enkele minuten mogelijk geworden in combinatie met HIPERFACE** en de Rexroth IndraDrive-aandrijvingen. IMS-A, dat wordt aangevuld met de SSI-interface, biedt ondersteuning voor universele implementatie in machinegereedschappen, bijkomende productieprocessen en andere toepassingen die een hoge mate van precisie vereisen.

De combinatie van geleiding en meting binnen een enkele component betekent dat het vereiste installatiewerk in de machine aanzienlijk is verminderd. Ook verloopt de elektrische opstartprocedure nu sneller dankzij de DRIVE-CLiQ*-interface, wanneer deze wordt gebruikt met Siemens aandrijvingen en besturingen. Met het Plug & Play-coderingssysteem hoeft u enkel het respectieve nulpunt van de machine en het meetgedeelte te bepalen. DRIVE-CLiQ* maakt niet alleen het ophalen van diagnostische informatie mogelijk, maar zorgt ook dat alle overige informatie automatisch wordt overgebracht vanuit het elektronische naamplaatje van de IMS-A.

De absolute positie wordt overgebracht met een resolutie van 25 nm en de herhaalbaarheid is beter dan +/- 0,25 µm. De geïntegreerde schaal is beschikbaar met een nauwkeurigheid tot +/- 3 µm/m en ligt binnen het bereik van de glasliniaal. Met de IMS-A kunnen technici verschillende loopwagens onafhankelijk van elkaar en zonder enige beperkingen op het gebied van nauwkeurigheid gebruiken, op een profielrail met een lengte van maximaal 4500 mm. Zelfs na een stroomstoring rapporteert het meetsysteem nog steeds de exacte positie van de as nadat het weer is ingeschakeld, zonder dat een homingcyclus vereist is.

Het in de lineaire geleidingen geïntegreerde meetsysteem voor absolute positie werkt contactloos en is dus slijtvast. Zelfs in werkruimten met koelmiddelen, stof, spanen en andere verontreinigingen, zijn geen uitgebreide, energieverslindende luchtreinigingssystemen vereist voor de IMS-A. Dit betekent dat de geregelde vervangings- of reinigingswerkzaamheden die normaal noodzakelijk zijn bij het gebruik van glaslinialen, in deze omgevingen tot het verleden behoren. Terwijl dergelijke werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn de machines niet beschikbaar. Het meetsysteem is ongevoelig voor magnetische velden of trillingen en schokken. De sensoren en evaluatie-elektronica zijn ondergebracht in een beschermende behuizing aan het uiteinde van de loopwagen. Zo besparen ontwerptechnici ruimte voor externe meetsystemen. In vrijwel alle gevallen passen railgeleidingen die zijn uitgerust met de IMS-A in bestaande machineontwerpen zonder enige wijzigingen van de constructie.

*DRIVE-CLiQ is een beschermd handelsmerk van Siemens.

**HIPERFACE is een beschermd handelsmerk van SICK STEGMANN GmbH.

Over Bosch Rexroth

Economisch, nauwkeurig, veilig en energiebesparend: de aandrijf- en besturingstechnologie van Bosch Rexroth zorgt ervoor dat machines en systemen van elke omvang in beweging komen. Het bedrijf bundelt zijn wereldwijde knowhow van mobiele toepassingen, machinale toepassingen en engineering, fabrieksautomatisering en duurzame energie om innovatieve onderdelen en op maat gemaakte systeemoplossingen en diensten te ontwikkelen. Bosch Rexroth biedt klanten hydraulische technologie, elektrische aandrijf- en besturingstechnologie en lineaire bewegings- en assemblagetechnologie uit één hand. Bosch Rexroth heeft vestigingen in meer dan 80 landen en de circa 29.500 medewerkers hebben in 2016 een omzet gerealiseerd van ongeveer 5 miljard.

Meer informatie is te vinden op www.boschrexroth.com

De Bosch Groep is een vooraanstaande internationale leverancier van technologie en diensten. Uit voorlopige cijfers blijkt dat in 2016 een omzet van 73,1 miljard euro is gerealiseerd door de ongeveer 390.000 medewerkers . De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: automobieltechnologie, industriële technologie, consumentenproducten en energie- en bouwtechnologie. Als toonaangevende ’Internet of Things’- onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor smart homes, smart cities, connected mobility en connected industry. Bosch maakt gebruik van haar expertise in sensortechnologie, software en diensten en biedt haar klanten een eigen ‘IoT-cloud voor cross-domain oplossingen vanuit één bron’. De strategische doelstelling van de Bosch Groep is om oplossingen te vinden voor een connected life en om de kwaliteit van leven over de hele wereld te verbeteren en te enthousiasmeren met producten en diensten die innovatief zijn. Kortom, Bosch creëert technologie "Invented for life". De Bosch Groep bestaat onder meer uit Robert Bosch GmbH met ongeveer 440 dochter- en regionale maatschappijen in ongeveer 60 landen. De wereldwijde productie van Bosch, inclusief verkoop- en servicepartners, engineering en verkoopnetwerk, bestrijkt bijna elk land ter wereld. De basis voor de toekomstige groei van het bedrijf is de innovatieve kracht. Bosch telt 59.000 medewerkers in R&D op ongeveer 120 locaties over de hele wereld. Ga voor meer online informatie naar www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com en http://twitter.com/BoschPresse

 

Zoek naar persbericht


Contactpersoon

Rob Verhoeven
Kruisbroeksestraat 1
5281 RV  Boxtel
Tel: +31 (411) 65-1951
rob.verhoeven@boschrexroth.nl

Gerelateerde artikelen

21-08-2017
Persbericht

IMS-A positiemeetsysteem nu met DRIVE-CLiQ-interface IMS-A van Rexroth met HIPERFACE**, SSI en nu ook met DRIVE-CLiQ*-interface

Sluit naadloos aan op een verscheidenheid aan automatiseringsomgevingen: IMS-A van Rexroth met HIPERFACE**, SSI en nu ook met DRIVE-CLiQ*-interface.


17-07-2017
Persbericht

IMS-A positiemeetsysteem nu met DRIVE-CLiQ-interface IMS-A van Rexroth met HIPERFACE**, SSI en nu ook met DRIVE-CLiQ*-interface

Sluit naadloos aan op een verscheidenheid aan automatiseringsomgevingen: IMS-A van Rexroth met HIPERFACE**, SSI en nu ook met DRIVE-CLiQ*-interface.