Pers

Content
PI17102014 Boxtel, 17-12-2014

IMS-I geïntegreerd meetsysteem van Rexroth

Ongevoelig voor vuil en obstakels: IMS-I geïntegreerd meetsysteem voor configuraties met railgeleidi

IMS-I

IMS-I geïntegreerd meetsysteem van Rexroth: Nauwkeurig, robuust en compact

Dankzij het IMS-I geïntegreerde meetsysteem van Rexroth dat geavanceerder is en verder ontwikkeld, kan er ook in zwaar verontreinigde werkomgevingen een nauwkeurige meting worden verricht. De compacte oplossing voor systemen met rol- of kogelrailgeleidingen is ontworpen volgens een inductief principe en heeft bewezen de herhalingsnauwkeurigheid van een glasliniaal te kunnen evenaren. Het incrementele meetsysteem kan afstanden meten tot wel 4.500 mm. Er kunnen verscheidene wagentjes onafhankelijk van elkaar op dezelfde rail worden geplaatst.

Als er koelmiddel, snijolie of spanen in de werkomgeving worden gebruikt of als de werking van de sensors wordt beïnvloed door elektrische en magnetische velden dan ontstaat bij ontwikkelaars en technici behoefte aan een meetsysteem dat robuust en nauwkeurig is. Dankzij het meer geavanceerde IMS-I geïntegreerde meetsysteem van Rexroth, dat voor positioneringen over een herhalingsnauwkeurigheid beschikt van 0,25 µm, is er nu een compact alternatief.

Geïntegreerd en nauwkeurig

Het geïntegreerde meetsysteem beschikt over een uiterst nauwkeurig patroon die in een stalen strip is geëtst. De liniaal is verwerkt in het profiel van de rail en wordt over de gehele lengte beschermd door een roestvrij stalen strip met een zeer sterke lasnaad. Deze lasnaad is bestand tegen extreme trillingen en schokken tot 10 g. Rexroth heeft daarnaast een bijzonder gevoelig elektronisch verwerkingssysteem in de geleiders geïntegreerd om positiebepaling dicht bij het tool center point te vereenvoudigen. Aanvullende aparte onderdelen zijn overbodig. Het geïntegreerde meetsysteem speelt hierdoor in op de trend om ruimtebesparende oplossingen te creëren. Het systeem kan tegen een minimale investering in kleine ruimtes worden geïnstalleerd. Het is daardoor mogelijk om het ontwerp van machines eenvoudiger te maken zodat het meetsysteem zo min mogelijk ruimte in beslag neemt.

Bij het verbeteren van de IMS-I, heeft Rexroth de afstand tussen de sensor en het meetinstrument geoptimaliseerd zodat de tolerantie van het systeem voor spanen, stof, vuil en verontreiniging is toegenomen. Het inductieve meetsysteem werkt contactloos en is daardoor niet gevoelig voor slijtage. Afstanden van maximaal 4500 mm kunnen eenvoudig worden opgemeten. De gebruiker kan meerdere wagentjes met ieder een eigen meetkop onafhankelijk van elkaar positioneren op een profielrail en het systeem zal naar elke positie exact positioneren.

Zo nauwkeurig als een glasliniaal

De herhaalnauwkeurigheid is 0,25 µm en de nauwkeurigheid van de rail is +/- 3 µm/m. Dankzij deze eigenschappen zijn de prestaties van de IMS-I bijna gelijk aan die van een glasliniaal. In tegenstelling tot een glasliniaal, heeft de IMS-I met beschermingsklasse IP67 geen afdichting nodig of een microfijn luchtfilter en bijpassende slang. Systeemkosten en operationele kosten zullen hierdoor afnemen.

Rexroth integreert het gehele IMS-I sensorsysteem in alle soorten railsystemen met kogel- en rolgeleidingen, zodat de montagekosten geminimaliseerd worden en onderhoudskosten maximaal worden teruggebracht. Dankzij het uitwisselbare ontwerp van Rexroth, kunnen alle wagentjes met dezelfde afmetingen en configuraties ook samen met de IMS-I worden gemonteerd op profielrails uit verschillende nauwkeurigheidcategorieën. Niet alleen verloopt de inbedrijfstelling hierdoor logistiek soepeler, maar het wordt voor onderhoud ook eenvoudiger om het meetsysteem om te wisselen of te vervangen.

Door het bijzonder nauwkeurige en robuuste ontwerp van de IMS-I is het systeem geschikt voor een uitgebreide reeks aan toepassingen, waaronder het positioneren van lasersnijmachines, synchroniseren van ram- of plunjereenheden voor persen, verwerken van PET-flessen onder hoge snelheid, en in omgevingen waar fijnstof ontstaat zoals bij houtbewerking en 3D-printerprocessen. De IMS-I wordt geconfigureerd geleverd en kan direct worden aangesloten op IndraDrive-servoaandrijvingen van Rexroth en alle andere gangbare servoaandrijvingen die verkrijgbaar zijn.

 

Zoek naar persbericht


Contactpersoon

Rob Verhoeven
Kruisbroeksestraat 1
5281 RV  Boxtel
Tel: +31 (411) 65-1951
rob.verhoeven@boschrexroth.nl

Gerelateerde artikelen

24-01-2017
Persbericht

Onderhoudscontract Maeslantkering

Rijkswaterstaat is met Bosch Rexroth een nieuw onderhoudscontract overeengekomen voor de aandrijf- en besturingstechniek. Het contract heeft een looptijd van de komende twaalf jaar, tot 2028. Het betreft o.a. preventieve inspectie, alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, spare parts, lifecycle management en modernisering.


11-01-2017
Persbericht

Nieuw: Trainingsbrochure 2017

Onze trainingsbrochure voor 2017 is weer beschikbaar. U kunt hem downloaden vanaf onze site.