Pers

Content
PI16012015 Boxtel, 16-01-2015

PR3: nieuwe druksensoren uit de BODAS familie

PR3: nieuwe druksensoren uit de BODAS familie

PR3: nieuwe druksensoren uit de BODAS familie

Onderdeel van de BODAS-familie voor elektronica voor mobiele toepassingen zijn druksensoren van het type PR. De serie PR2 wordt opgevolgd door de PR3.

Net als de PR2 is de PR3 beschikbaar:

• in een breed scala aan druktrappen 25 – 600 bar

• met 3 steker aansluitingen: Deutsch, AMP Junior Timer en AMP Superseal

• met G ¼” of M14x1,5 aansluiting

De PR3 is verder beschikbaar in een 5 VDC versie voor gebruik binnen de BODAS-familie met een radio metrisch uitgangssignaal tussen 0,5 en 4,5 VDC.

Voor gebruik buiten de BODAS-familie is er een versie met voedingsspanning tussen 8 – 36 VDC met 0,5 – 4,5 VDC uitgang en een versie voor voedingsspanning 8-12 VDC met uitgang 25% tot 75% van de voedingsspanning.

Met een nauwkeurigheid van <= 2% en een response tijd van <= 2 msec is dit een prima aanvulling voor de BODAS-familie. Met specificaties als een EMV van 100 V/m en shockbelasting tot 50g is hij ook uitermate geschikt voor mobiele toepassingen.

Technische documentatie van de PR3

Meer info over de BODAS-familie

 

Zoek naar persbericht


Contactpersoon

Rob Verhoeven
Kruisbroeksestraat 1
5281 RV  Boxtel
Tel: +31 (411) 65-1951
rob.verhoeven@boschrexroth.nl

Gerelateerde artikelen

24-01-2017
Persbericht

Onderhoudscontract Maeslantkering

Rijkswaterstaat is met Bosch Rexroth een nieuw onderhoudscontract overeengekomen voor de aandrijf- en besturingstechniek. Het contract heeft een looptijd van de komende twaalf jaar, tot 2028. Het betreft o.a. preventieve inspectie, alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, spare parts, lifecycle management en modernisering.


11-01-2017
Persbericht

Nieuw: Trainingsbrochure 2017

Onze trainingsbrochure voor 2017 is weer beschikbaar. U kunt hem downloaden vanaf onze site.